TPS7A1901EVM-760
TPS7A19 40V、450mA、低静止電流(IQ)LDO リニア・レギュレータの評価モジュール
TPS7A1901EVM-760
概要
The TPS7A1901EVM-760 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A19 40-V, 450-mA, High-Voltage, Ultra-Low IQ Low-Dropout Regulator.
The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring low IQ, wide Vin, voltage regulation.
特長
- Wide Input Voltage Range: 4 V to 40 V
- Output Current: 450 mA
- Low Quiescent Current: 15uA
- Power Good with Programmable Delay
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A1901EVM-760 — TPS7A19 40V、450mA、低静止電流(IQ)LDO リニア・レギュレータの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2