JAJSS47 August 2024 TPS7A20C
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Table 7-1 summarizes the design requirements for Figure 7-4.
DESIGN PARAMETER | EXAMPLE VALUE |
---|---|
Input voltage range | 3.1V to 3.6V |
Output voltage | 2.85V |
Output current | 200mA |
Maximum ambient temperature | 85°C |