DATA SHEET
TPS7A26 500mA、18V、超低 IQ、低ドロップアウト、パワー・グッド出力付きのリニア電圧レギュレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 非常に低い IQ: 2.0µA
- 入力電圧: 2.4V~18V
- 出力電圧オプションを選択可能
- 固定: 1.25V~5.5V
- 可変: 1.24V~17.4V
- 温度範囲全体で 1% の精度
- 低ドロップアウト: 590mAで 500mV (最大値)
- オープン・ドレインのパワー・グッド出力
- アクティブなオーバーシュート・プルダウン保護
- サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能
- 動作時の接合部温度: -40°C~+125°C
- 1μF の出力コンデンサで安定動作
- パッケージ: 6 ピン WSON