ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A26

アクティブ

パワー・グッド搭載、500mA、18V、超低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 17.41 Vout (min) (V) 1.24 Fixed output options (V) 1.25, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 17.41 Rating Catalog Noise (µVrms) 300 PSRR at 100 KHz (dB) 22 Iq (typ) (mA) 0.002 Thermal resistance θJA (°C/W) 73.3 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 355 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 17.41 Vout (min) (V) 1.24 Fixed output options (V) 1.25, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 17.41 Rating Catalog Noise (µVrms) 300 PSRR at 100 KHz (dB) 22 Iq (typ) (mA) 0.002 Thermal resistance θJA (°C/W) 73.3 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 355 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 非常に低い IQ: 2.0µA
  • 入力電圧: 2.4V~18V
  • 出力電圧オプションを選択可能
    • 固定: 1.25V~5.5V
    • 可変: 1.24V~17.4V
  • 温度範囲全体で 1% の精度
  • 低ドロップアウト: 590mAで 500mV (最大値)
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力
  • アクティブなオーバーシュート・プルダウン保護
  • サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能
  • 動作時の接合部温度: -40°C~+125°C
  • 1µF の出力コンデンサで安定動作
  • パッケージ: 6 ピン WSON
  • 非常に低い IQ: 2.0µA
  • 入力電圧: 2.4V~18V
  • 出力電圧オプションを選択可能
    • 固定: 1.25V~5.5V
    • 可変: 1.24V~17.4V
  • 温度範囲全体で 1% の精度
  • 低ドロップアウト: 590mAで 500mV (最大値)
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力
  • アクティブなオーバーシュート・プルダウン保護
  • サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能
  • 動作時の接合部温度: -40°C~+125°C
  • 1µF の出力コンデンサで安定動作
  • パッケージ: 6 ピン WSON

TPS7A26 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、2.4V~18V の入力電圧範囲に対応し、静止電流 (IQ) が非常に低いことが特長です。これらの特長は、現代の家電製品がますます厳しくなるエネルギー要件を満たすために役立つほか、携帯電源ソリューションでのバッテリ駆動時間も延長できます。

TPS7A26 には、固定電圧バージョンと可変電圧バージョンがあります。出力電圧をより柔軟にしたい場合や、高い出力電圧が必要な場合は、可変電圧バージョンで帰還抵抗を使用し、出力電圧を 1.24V~17.4V の範囲に設定できます。どちらのバージョンも 1% の出力レギュレーション精度を持ち、マイクロコントローラ (MCU) 基準電圧で高精度のレギュレーションに使用できます。

オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力により MCU をリセットできます。また、他のオープン・ドレイン PG との間で配線の OR またはレベル・シフトを行い、システム全体の PG やリセットに使用することもできます。

 

 

TPS7A26 LDO は、500mA の電流で最大ドロップアウト電圧が 590mV 未満なので、標準のリニア・レギュレータよりも効率的に動作します。この最大ドロップアウト電圧により、5.7V の入力電圧 (VIN) から 5.0V の出力電圧 (VOUT) で、87.7% の効率を実現できます。

低消費電力用途には、TPS7A25 をご検討ください。

TPS7A26 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、2.4V~18V の入力電圧範囲に対応し、静止電流 (IQ) が非常に低いことが特長です。これらの特長は、現代の家電製品がますます厳しくなるエネルギー要件を満たすために役立つほか、携帯電源ソリューションでのバッテリ駆動時間も延長できます。

TPS7A26 には、固定電圧バージョンと可変電圧バージョンがあります。出力電圧をより柔軟にしたい場合や、高い出力電圧が必要な場合は、可変電圧バージョンで帰還抵抗を使用し、出力電圧を 1.24V~17.4V の範囲に設定できます。どちらのバージョンも 1% の出力レギュレーション精度を持ち、マイクロコントローラ (MCU) 基準電圧で高精度のレギュレーションに使用できます。

オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力により MCU をリセットできます。また、他のオープン・ドレイン PG との間で配線の OR またはレベル・シフトを行い、システム全体の PG やリセットに使用することもできます。

 

 

TPS7A26 LDO は、500mA の電流で最大ドロップアウト電圧が 590mV 未満なので、標準のリニア・レギュレータよりも効率的に動作します。この最大ドロップアウト電圧により、5.7V の入力電圧 (VIN) から 5.0V の出力電圧 (VOUT) で、87.7% の効率を実現できます。

低消費電力用途には、TPS7A25 をご検討ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A02 アクティブ 200mA, nanopower-IQ (25 nA), low-dropout (LDO) voltage regulator with enable Lower VIN LDO that supports 25-nA IQ and fast transient response

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A26 500mA、18V、超低 IQ、低ドロップアウト、パワー・グッド出力付きのリニア電圧レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 5月 19日
ホワイト・ペーパー Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021年 2月 18日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A26EVM-021 Evaluation Module User's Guide 2018年 12月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A26EVM-021 — TPS7A26 パワー・グッド機能搭載、500mA、18V、超低静止電流(IQ)、LDO リニア電圧レギュレータの評価モジュール

The TPS7A26 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A26 device, which is a 500-mA low-dropout (LDO) linear regulator.

TPS7A26EVM-021 is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A2601 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL

SBVM940.ZIP (45 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010046 — IEEE 802.3at Type-1 (12.95W 以下) の PoE-PD (受電側) 機器として、EMC に準拠した 10/100Mbps イーサネット PHY のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、低消費電力のイーサネット物理層 (PHY) である DP83825 を使用して、10 ~ 100Mbps 向けに最適化済みです。このデバイスは、CAT5e ケーブルを使用する場合に 150m の到達距離をサポートしますが、この長さは標準的なイーサネットの距離制限である 100m (328 フィート) を上回っています。このデザインは、IEEE802.3at Type-1 (13W) PoE-PD である TPS23755 デバイスと、統合型の 1 次側レギュレーション フライバック DC/DC コントローラを組み合わせて使用し、イーサネット (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ