TPS7A26EVM-021

TPS7A26 パワー・グッド機能搭載、500mA、18V、超低静止電流(IQ)、LDO リニア電圧レギュレータの評価モジュール

TPS7A26EVM-021

購入

概要

The TPS7A26 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A26 device, which is a 500-mA low-dropout (LDO) linear regulator.

TPS7A26EVM-021 is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 500 mA.

特長
  • Supports input voltages from 2.4 V to 18 V
  • Supports output voltages from 1.24 V to 17.7 V
  • Low quiescent current (IQ): 2.5 µA (typ)
  • Internal soft start to limit inrush current
  • Power good
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A25 パワー・グッド搭載、300mA、18V、超低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A26 パワー・グッド搭載、500mA、18V、超低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A26EVM-021 — TPS7A26 パワー・グッド機能搭載、500mA、18V、超低静止電流(IQ)、LDO リニア電圧レギュレータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A26EVM-021 Evaluation Module User's Guide 2018年 12月 7日
証明書 TPS7A26EVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 2月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ