ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A25

アクティブ

パワー・グッド搭載、300mA、18V、超低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 17.64 Vout (min) (V) 1.24 Fixed output options (V) 1.25, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Noise (µVrms) 300 Iq (typ) (mA) 0.002 Thermal resistance θJA (°C/W) 73.3 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 22 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 210 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 17.64 Vout (min) (V) 1.24 Fixed output options (V) 1.25, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Noise (µVrms) 300 Iq (typ) (mA) 0.002 Thermal resistance θJA (°C/W) 73.3 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 22 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 210 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • きわめて小さい IQ:2µA
  • 入力電圧:2.4V~18V
  • 出力電圧オプションを選択可能:
    • 固定:1.25V~5.0V
    • 可変:1.24V~17.66V
  • 温度範囲全体で 1% の精度
  • 低ドロップアウト:300mA のとき 340mV (最大値)
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力
  • サーマル・シャットダウン機能と過電流保護機能
  • アクティブなオーバーシュート・プルダウン
  • 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
  • 1µF の出力コンデンサで安定動作
  • パッケージ:6 ピン WSON
  • きわめて小さい IQ:2µA
  • 入力電圧:2.4V~18V
  • 出力電圧オプションを選択可能:
    • 固定:1.25V~5.0V
    • 可変:1.24V~17.66V
  • 温度範囲全体で 1% の精度
  • 低ドロップアウト:300mA のとき 340mV (最大値)
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力
  • サーマル・シャットダウン機能と過電流保護機能
  • アクティブなオーバーシュート・プルダウン
  • 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
  • 1µF の出力コンデンサで安定動作
  • パッケージ:6 ピン WSON

TPS7A25 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、2.4V~18V の入力電圧と、非常に低い静止電流 (IQ) が特長です。これらの特長は、現代の家電製品がますます厳しくなるエネルギー要件を満たすために役立つほか、携帯電源ソリューションでのバッテリ駆動時間も延長できます。

TPS7A25 には、固定電圧バージョンと可変電圧バージョンがあります。出力電圧をより柔軟にしたい場合や、高い出力電圧が必要な場合は、可変電圧バージョンで帰還抵抗を使って、出力電圧を 1.24V~17.64V の範囲に設定できます。どちらのバージョンも 1% の出力レギュレーション精度を備え、ほとんどのマイクロコントローラ (MCU) のリファレンス電圧に使用できる高精度のレギュレーションを行えます。

TPS7A25 LDO は、300mA の電流で最大ドロップアウト電圧が 340mV 未満なので、標準のリニア・レギュレータよりも効率的に動作します。この最大ドロップアウト電圧により、5.4V の入力電圧 (VIN) から 5.0V の出力電圧 (VOUT) で 92.5% の効率を実現できます。

パワー・グッド (PG) インジケータを使用して、電源が正常になるまで MCU をリセット状態に保持したり、シーケンシングを実行したりできます。PG ピンはオープン・ドレイン出力なので、このピンは VOUT 以外のレールによる監視のため、簡単にレベル・シフトが可能です。電流制限およびサーマル・シャットダウン機能が組み込まれているため、負荷の短絡やフォルト時にもレギュレータが保護されます。

より大きい出力電流を必要とする場合は、TPS7A26 を検討してください。

TPS7A25 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、2.4V~18V の入力電圧と、非常に低い静止電流 (IQ) が特長です。これらの特長は、現代の家電製品がますます厳しくなるエネルギー要件を満たすために役立つほか、携帯電源ソリューションでのバッテリ駆動時間も延長できます。

TPS7A25 には、固定電圧バージョンと可変電圧バージョンがあります。出力電圧をより柔軟にしたい場合や、高い出力電圧が必要な場合は、可変電圧バージョンで帰還抵抗を使って、出力電圧を 1.24V~17.64V の範囲に設定できます。どちらのバージョンも 1% の出力レギュレーション精度を備え、ほとんどのマイクロコントローラ (MCU) のリファレンス電圧に使用できる高精度のレギュレーションを行えます。

TPS7A25 LDO は、300mA の電流で最大ドロップアウト電圧が 340mV 未満なので、標準のリニア・レギュレータよりも効率的に動作します。この最大ドロップアウト電圧により、5.4V の入力電圧 (VIN) から 5.0V の出力電圧 (VOUT) で 92.5% の効率を実現できます。

パワー・グッド (PG) インジケータを使用して、電源が正常になるまで MCU をリセット状態に保持したり、シーケンシングを実行したりできます。PG ピンはオープン・ドレイン出力なので、このピンは VOUT 以外のレールによる監視のため、簡単にレベル・シフトが可能です。電流制限およびサーマル・シャットダウン機能が組み込まれているため、負荷の短絡やフォルト時にもレギュレータが保護されます。

より大きい出力電流を必要とする場合は、TPS7A26 を検討してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A02 アクティブ 200mA, nanopower-IQ (25 nA), low-dropout (LDO) voltage regulator with enable Lower VIN LDO that supports 25-nA IQ and fast transient response
TPS7A03 アクティブ ナノパワー IQ、200nA、200mA、高速過渡応答の低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Lower VIN LDO that supports 200-nA IQ and fast transient response

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A25 パワー・グッド搭載、300mA、18V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 1月 1日
ホワイト・ペーパー Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021年 2月 18日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A26EVM-021 Evaluation Module User's Guide 2018年 12月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A26EVM-021 — TPS7A26 パワー・グッド機能搭載、500mA、18V、超低静止電流(IQ)、LDO リニア電圧レギュレータの評価モジュール

The TPS7A26 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A26 device, which is a 500-mA low-dropout (LDO) linear regulator.

TPS7A26EVM-021 is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A2501 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL

SBVM941.ZIP (55 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010247 — スタック・バッテリ向けモニタ採用、ハイサイド N-MOSFET 制御機能搭載、(最大 32S:32 個の直列) バッテリ・パックのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、BQ769x2 バッテリ・モニタ・ファミリをスタック形式で使用する、ハイサイド N チャネル MOSFET 制御の (最大 32S:32 個の直列) バッテリ・パックを提示します。このデザインは、各セルの電圧、パックの電流、セルと MOSFET それぞれの温度を監視し、安全な使用を確保できるようにバッテリ・パックを保護します。ハイサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャと、最適化済みの駆動回路を採用しているので、切り替えを簡単に制御できます。このリファレンス・デザインは、スタンバイ・モードとシップ・モードで消費電流を低減し、2 (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050031 — 車両緊急通報アプリケーション向けバックアップ・バッテリ電源のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは車両緊急通報アプリケーション向けです。バックアップ・バッテリとして単体電池 LiFePO4 を使用します。最小のバックアップ・バッテリ電圧は、ブースト・コンバータ TPS61088-Q1 付きで最小 2V までです。最大出力電力は 8 V/1.7A です。このリファレンス・デザインは、低コスト、高効率、小型を実現します。競合する統合型ソリューションに比べて優れている点は、バックアップ・バッテリからの昇圧がはるかに高効率であり、冗長性が低いことです。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ