TIDA-050031

車両緊急通報アプリケーション向けバックアップ・バッテリ電源のリファレンス・デザイン

TIDA-050031

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは車両緊急通報アプリケーション向けです。バックアップ・バッテリとして単体電池 LiFePO4 を使用します。最小のバックアップ・バッテリ電圧は、ブースト・コンバータ TPS61088-Q1 付きで最小 2V までです。最大出力電力は 8 V/1.7A です。このリファレンス・デザインは、低コスト、高効率、小型を実現します。競合する統合型ソリューションに比べて優れている点は、バックアップ・バッテリからの昇圧がはるかに高効率であり、冗長性が低いことです。

特長
  • 広い入力電圧範囲: 3.8~36V
  • 100mA リニア・チャージャ
  • 最低 2V のバックアップ・バッテリ電圧で 8V/1.6A を出力可能
  • 高効率
  • 低コスト
出力電圧オプション TIDA-050031.1
Vin (Min) (V) 2
Vin (Max) (V) 3.4
Vout (Nom) (V) 9
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 13.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- CCM
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU768A.PDF (1009 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

PDF | HTML
KOKU003A.PDF (1089 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDM346.PDF (185 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM347.PDF (102 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM348.PDF (120 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM350.ZIP (761 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFP6.ZIP (613 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM349.PDF (517 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR33630-Q13.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61088-Q1AEC-Q100 認証済み、10A、統合型、同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL4312.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A25パワー・グッド搭載、300mA、18V、超低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 車両緊急通報、eCall、T-Box (テレマティクス・ボックス) 向け、バックアップ・バッテリ電源のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 1日
設計ガイド Backup Battery Power Ref Design for Auto Emergency Calling Apps, eCall and T-BoK (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ