JAJSET0B December 2018 – October 2019 TPS7A26
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
製品名 | VOUT |
---|---|
TPS7A26xx(x)yyyz | xx(x)は公称出力電圧です。出力電圧の分解能が100mVの場合、注文番号に2桁が使用されます。分解能が50mVの場合、3桁が使用されます(例: 28 = 2.8V、125 = 1.25V)。01は、可変出力バージョンを示します。
yyyはパッケージ指定子です。 zはパッケージ数量です。Rは数量の大きいリール、Tは数量の小さいリールです。 |