JAJSET0B December 2018 – October 2019 TPS7A26
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS7A26 LDO は、500mA の電流で最大ドロップアウト電圧が 590mV 未満なので、標準のリニア・レギュレータよりも効率的に動作します。この最大ドロップアウト電圧により、5.7V の入力電圧 (VIN) から 5.0V の出力電圧 (VOUT) で、87.7% の効率を実現できます。
低消費電力用途には、TPS7A25 をご検討ください。