JAJSK90B December 2020 – November 2022 TPS7A43
PRODUCTION DATA
TPS7A43 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、4V~85V の入力電圧と、非常に低い静止電流が特長です。
このデバイスは幅広い入力電圧 (例:15s バッテリ、24V~48V ライン電源) に対応しており、最大 85V のライン過渡電圧に耐えます。
これらの特長は、ますます厳しくなるエネルギー要件を最新のアプリケーションが満たし、携帯型電源ソリューションのバッテリ駆動時間を伸ばすのに役立ちます。
TPS7A43 は、出力 (OUT) が固定と可変の両方のバージョンで提供しており、1.24V~14.5V の電圧を 1% の精度でレギュレートできます。本デバイスは、MVSEL ピンを使って 10V、12V、15V に設定でき、ディスクリート・レギュレータの代わりにゲート・ドライバにバイアスを印加する目的で使える第 2 の中間出力 (MID_OUT) も備えています。
TPS7A43 は、入力に接続した抵抗分圧器を使って、固定の正確なスレッショルド電圧で LDO を有効または無効にするのに便利な高精度イネーブル入力を備えています。
パワー・グッド出力 (PG) を使うと、フィードバック・ピンの電圧を監視して出力電圧のステータスを表示できます。EN 入力および PG 出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS7A43 | DGQ (HVSSOP、10) | 3.00mm × 3.00mm |