TPS7A43
- 入力電圧:4V~ 85V
- 広い出力 (OUT) 電圧範囲:
- 可変:1.24V~14.5V
- 固定:1.25V~5.0V
- 選択可能な中間出力 (MID_OUT):
- 10V、12V、15V
- 最大出力電流:
- 50mA (OUT と MID_OUT の合計)
- 温度範囲全体で 1% の精度
- きわめて低い IQ:5.5µA
- 高精度のイネーブル
- パワー・グッド (PG) 出力 (オープン・ドレイン)
- サーマル・シャットダウン機能と過電流保護機能
- 動作時接合部温度:–40℃~+125℃
- パッケージ:HVSSOP-10 (RθJA = 53.7℃/W)
TPS7A43 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、4V~ 85V の入力電圧と、非常に低い静止電流が特長です。
このデバイスは幅広い入力電圧 (例:15s バッテリ、24V~48V ライン電源) に対応しており、最大 85V のライン過渡電圧に耐えます。 これらの特長は、ますます厳しくなるエネルギー要件を最新のアプリケーションが満たし、携帯型電源ソリューションのバッテリ駆動時間を伸ばすのに役立ちます。
TPS7A43 は、出力 (OUT) が固定と可変の両方のバージョンで提供しており、1.24V~14.5V の電圧を 1% の精度でレギュレートできます。本デバイスは、MVSEL ピンを使って 10V、12V、15V に設定でき、ディスクリート・レギュレータの代わりにゲート・ドライバにバイアスを印加する目的で使える第 2 の中間出力 (MID_OUT) も備えています。
TPS7A43 は、入力に接続した抵抗分圧器を使って、固定の正確なスレッショルド電圧で LDO を有効または無効にするのに便利な高精度イネーブル入力を備えています。
パワー・グッド出力 (PG) を使うと、フィードバック・ピンの電圧を監視して出力電圧のステータスを表示できます。EN 入力および PG 出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7A43EVM-047 — TPS7A43 パワー グッド機能搭載、50mA、85V、超低静止電流 (IQ)、デュアル、LDO 電圧レギュレータの評価基板
TPS7A43EVM-047 評価基板 (EVM) は、TPS7A43 リニア レギュレータの動作と性能を評価するためのプラットフォームです。この評価基板 (EVM) の構成として、多様なアプリケーション向けに、50mA 出力、高電圧、低静止電流 (IQ)、デュアル出力の低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータを 1 個採用しています。このレギュレータは、2 個の出力に分割した形で最大 50mA を供給することができ、最大 85V という広い入力電圧範囲 (VIN) に対応しています。
TPS7A43 の安定性を高めるために、1 個の 1μF (またはそれより大きい) 出力コンデンサ (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。