JAJSFH9J March 2010 – March 2020 TPS7A60-Q1 , TPS7A61-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS7A60-Q1およびTPS7A61-Q1は、低ドロップアウトのリニア電圧レギュレータのファミリで、消費電力が低く、軽負荷アプリケーションで静止電流が25µA未満に設計されています。これらのデバイスには過電流保護機能が搭載されており、低ESRのセラミック・コンデンサでも安定して動作するよう設計されています。パワー・オン・リセット遅延が実装されており、デバイスのスタートアップ時に出力電圧が安定し、レギュレートされていることを示します。パワー・オン・リセット遅延は固定(標準値250µs)で、外付けコンデンサによってプログラムすることもできます。低電圧トラッキング機能により、小型の入力コンデンサを使用でき、コールド・クランク状況では多くの場合に昇圧コンバータが不要になります。これらの機能から、これらのデバイスは各種の車載アプリケーション用の電源に最適です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS7A6033-Q1 | TO-263 (5) | 10.16mm×9.15mm |
TO-252 (5) | 6.10mm×6.60mm | |
TPS7A6050-Q1 | TO-263 (5) | 10.16mm×9.15mm |
TO-252 (5) | 6.10mm×6.60mm | |
TPS7A6133-Q1 | TO-252 (5) | 6.10mm×6.60mm |
TPS7A6150-Q1 | TO-252 (5) | 6.10mm×6.60mm |