この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS7A60-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
- 温度グレード 1: -40°C~125°C、TA
- 接合部温度:–40℃~150℃、TJ
- 低いドロップアウト電圧:
- IOUT = 150mA で 300mV
- 7V~40V の広い入力電圧範囲、最大 45V の過渡電圧に対応
- 最大出力電流:300mA
- 非常に低い静止電流
- 軽負荷時に IQUIESCENT = 25µA (標準値)
- ENABLE = LOW のとき ISLEEP < 2µA
- 3.3V~5V の固定出力電圧
- 低 ESR のセラミック出力安定コンデンサ
- パワーオン・リセット機能を搭載
- 遅延をプログラム可能
- オープン・ドレイン・リセット出力
- フォルト保護機能を搭載
- 短絡保護と過電流保護
- サーマル・シャットダウン
- 低い入力電圧のトラッキング
- 熱的に強化された Power パッケージ
- 5ピン TO-263 (KTT、D2PAK)
- 5 ピン TO-252 (KVU、DPAK)
TPS7A60-Q1およびTPS7A61-Q1は、低ドロップアウトのリニア電圧レギュレータのファミリで、消費電力が低く、軽負荷アプリケーションで静止電流が25µA未満に設計されています。これらのデバイスには過電流保護機能が搭載されており、低ESRのセラミック・コンデンサでも安定して動作するよう設計されています。パワー・オン・リセット遅延が実装されており、デバイスのスタートアップ時に出力電圧が安定し、レギュレートされていることを示します。パワー・オン・リセット遅延は固定(標準値250µs)で、外付けコンデンサによってプログラムすることもできます。低電圧トラッキング機能により、小型の入力コンデンサを使用でき、コールド・クランク状況では多くの場合に昇圧コンバータが不要になります。これらの機能から、これらのデバイスは各種の車載アプリケーション用の電源に最適です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS7A6x-Q1 300mA、40V、静止電流25µAの低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. J 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2020年 6月 9日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7A6050QKTT EVM User's Guide | 2010年 8月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7A6050EVM — TPS7A6050 の評価モジュール
The Texas Instruments TPS7A6050EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS7A6050-Q1 Low-Dropout Linear Regulator. The device offers low power consumption, stable operation when using low-ESR ceramic output capacitors and a Power-On Reset with (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-252 (KVU) | 5 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTT) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。