JAJSFI1E November 2010 – March 2020 TPS7A6201-Q1
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS7A6201-Q1 は低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータで、消費電力が低く、軽負荷アプリケーションで静止電流が 25µA 未満に設計されています。このデバイスには過電流保護機能が搭載されており、低ESRのセラミック出力コンデンサでも安定して動作するよう設計されています。出力電圧は外付け抵抗を使用してプログラムできます。低電圧トラッキング機能により、小型の入力コンデンサを使用でき、コールド・クランク状況では多くの場合に昇圧コンバータが不要になります。これらの機能により、このデバイスは各種の車載アプリケーション用の電源に最適です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS7A6201-Q1 | TO-263 (5) | 10.16mm×8.42mm |