データシート
この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A6201-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
- 温度グレード 1: -40°C~125°C、TA
- 接合部温度:–40℃~150℃、TJ
- 低いドロップアウト電圧
- IOUT = 150mAで300mV
- 7V~40V の広い入力電圧範囲、最大 45V の過渡電圧に対応
- 最大出力電流:300mA
- 超低静止電流
- 軽負荷時に IQUIESCENT = 25µA (標準値)
- EN = LOW のとき ISLEEP < 2µA
- 出力電圧は 2.5V~7V の範囲で可変
- 低 ESR のセラミック出力安定コンデンサ
- フォルト保護機能を搭載
- 短絡保護と過電流保護
- サーマル・シャットダウン
- 低入力電圧トラッキング
- 熱的に強化された Power パッケージ
- 5ピンTO-263 (KTT、D2PAK)
TPS7A6201-Q1 は低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータで、消費電力が低く、軽負荷アプリケーションで静止電流が 25µA 未満に設計されています。このデバイスには過電流保護機能が搭載されており、低ESRのセラミック出力コンデンサでも安定して動作するよう設計されています。出力電圧は外付け抵抗を使用してプログラムできます。低電圧トラッキング機能により、小型の入力コンデンサを使用でき、コールド・クランク状況では多くの場合に昇圧コンバータが不要になります。これらの機能により、このデバイスは各種の車載アプリケーション用の電源に最適です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS7A6201-Q1 静止電流25µA、300mA、40V、低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2020年 6月 9日 |
ユーザー・ガイド | TPS7A6201QKTT EVM | 2011年 4月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
TPS7A6201 Q1 TINA-TI Transient Reference Design
SLVMAG1.ZIP (16 KB) - TINA-TI Reference Design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-263 (KTT) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。