4 改訂履歴
Changes from D Revision (May 2018) to E Revision
- Changed AEC-Q100 の「特長」項目を新標準に合わせてGo
- Changed ドキュメント全体で入力電圧範囲を 11V から 7V にGo
- Changed 「アプリケーション」セクションをGo
- Added footnote to VIN row in Recommended Operating Conditions table Go
- Added footnote to VIN row in Electrical Characteristics table Go
- Deleted Dissipation Ratings tableGo
Changes from C Revision (July 2016) to D Revision
- Changed 4 番目の「特長」項目で 4V を 11V にGo
- Changed 出力電圧の特長項目でプログラム可能を可変にGo
- Changed VIN, VEN parameter row in Recommended Operating Conditions table: separated VIN and VEN into different rows, changed VIN minimum specification from 4 V to 11 VGo
- Changed VIN parameter minimum specification from 4 V to 11 V in Electrical Characteristics tableGo
- Changed 4 V to 11 V in Input voltage range row of Design Parameters tableGo
- Changed 4 V to 11 V in first sentence of Power Supply Recommendations sectionGo
Changes from B Revision (March 2012) to C Revision
- 「ESD 定格」表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加Go
- 「注文情報」表を削除、データシート末尾にある POA を参照Go
- Changed Thermal Information table Go
Changes from A Revision (December 2011) to B Revision
- Added value to test conditions field in Regulated Output Voltage 6.1 (IOUT = 10 mA to 300 mA, VIN= VOUT + 1 V to 16 V)Go