JAJSFH8G June 2011 – March 2020 TPS7A63-Q1 , TPS7A6401-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS7A63-Q1およびTPS7A6401-Q1は、低ドロップアウトのリニア電圧レギュレータのファミリで、消費電力が低く、軽負荷アプリケーションで静止電流が35µA未満に設計されています。これらのデバイスは、低ESRのセラミック出力コンデンサでも安定して動作するよう設計されており、プログラム可能なウィンドウ・ウォッチドッグと過電流保護機能が搭載されています。設計者は、外付け抵抗を使用して出力電圧をプログラムできます。低電圧トラッキング機能により、小型の入力コンデンサを使用でき、コールド・クランク状況では多くの場合に昇圧コンバータが不要になります。パワー・オン・リセット遅延は固定(標準値250µs)で、外付けコンデンサにより遅延をプログラムできます。これらの特長から、これらのデバイスは各種の車載アプリケーション用の電源に最適です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS7A63-Q1、
TPS7A6401-Q1 |
HTSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |
TPS7A63-Q1 | VSON (10) | 4.00mm×3.00mm |