TPS7A63-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
- 温度グレード 1: -40°C~125°C、TA
- 接合部温度:–40℃~150℃、TJ
- 低いドロップアウト電圧:
- IOUT = 150mA で 300mV
- 7V~40V の広い入力電圧範囲、最大 45V の過渡電圧に対応
- 最大出力電流:300mA
- 非常に低い静止電流
- 軽負荷時に IQUIESCENT = 35µA (標準値)
- EN = LOW のとき ISLEEP < 2µA
- 固定 (3.3V および 5V) および可変 (2.5V~7V) の出力電圧
- フォルト / フラグ付きのウォッチドッグを内蔵
- 低 ESR のセラミック出力コンデンサで安定動作
- パワーオン・リセット機能を搭載
- 遅延をプログラム可能
- オープン・ドレイン・リセット出力
- フォルト保護機能を搭載
- 短絡保護と過電流保護
- サーマル・シャットダウン
- 低入力電圧トラッキング
- 熱的に強化された 14 ピンの HTSSOP-PWP パッケージと 10 ピンの VSON-DRK パッケージ
TPS7A63-Q1およびTPS7A6401-Q1は、低ドロップアウトのリニア電圧レギュレータのファミリで、消費電力が低く、軽負荷アプリケーションで静止電流が35µA未満に設計されています。これらのデバイスは、低ESRのセラミック出力コンデンサでも安定して動作するよう設計されており、プログラム可能なウィンドウ・ウォッチドッグと過電流保護機能が搭載されています。設計者は、外付け抵抗を使用して出力電圧をプログラムできます。低電圧トラッキング機能により、小型の入力コンデンサを使用でき、コールド・クランク状況では多くの場合に昇圧コンバータが不要になります。パワー・オン・リセット遅延は固定(標準値250µs)で、外付けコンデンサにより遅延をプログラムできます。これらの特長から、これらのデバイスは各種の車載アプリケーション用の電源に最適です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS7A63-Q1、TPS7A6401-Q1 超低IQ、300mA、40V、低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2020年 6月 9日 |
アプリケーション・ノート | TPS7A63xx-Q1 Configuration to Achieve Long-Reset Pulse Width When the Watchdog D | 2014年 5月 19日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7A63xxEVM User's Guide | 2011年 6月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7A6301EVM — TPS7A6301 の評価モジュール
The Texas Instruments TPS7A6301EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS7A63xx and TPS7A64xx family of 300-mA 40V Low-Dropout regulators with Iq 35-uA and integrated watchdog. The TPS7A6301 is an adjustable output voltage version. The EVM is (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
VSON (DRK) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。