TPS7A6301EVM

TPS7A6301 の評価モジュール

TPS7A6301EVM

購入

概要

The Texas Instruments TPS7A6301EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS7A63xx and TPS7A64xx family of 300-mA 40V Low-Dropout regulators with Iq 35-uA and integrated watchdog. The TPS7A6301 is an adjustable output voltage version. The EVM is equipped with feedback resistors to supply 5V output, with appropriate feedback, 3.3V or other values can be defined. The EVM also supports evaluation of TPS7A64xx devices, except for reset- and watchdog-behavior, which differentiates TPS7A63xx from TPS7A64xx (see datasheet for details).

特長
  • Low Dropout Voltage
    • 300mV at IOUT = 150mA
  • 4-V to 40-V Wide Input Voltage Range with up to 45-V Transients
  • 300-mA Maximum Output Current
  • Ultra Low Quiescent Current
    • IQUIESCENT = 35 uA (Typ) at Light Loads
    • ISLEEP < 2 uA when EN = Low
  • Adjustable (2.5V to 7V) Output Voltages
  • Integrated Watchdog with Fault
  • Stable with Low-ESR Ceramic Output Capacitor
  • Integrated Power-On Reset
    • Programmable Delay
    • Open-Drain Reset Output
  • Integrated Fault Protection
    • Short-Circuit/Over-Current Protection
    • Thermal Shutdown
  • Low Input Voltage Tracking
  • Thermally Enhanced 14-pin HTSSOP-PWP Package

APPLICATIONS

  • Qualified for Automotive Applications
  • Infotainment Systems with Sleep Mode
  • Body Control Module
  • Always ON Battery Applications
  • Gateway Applications
  • Remote Keyless Entry Systems
  • Immobilizers
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A63-Q1 車載向け、ウォッチドッグ・タイマ搭載、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A6401-Q1 車載向け、(ウォッチドッグ搭載、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A6301EVM — TPS7A6301 の評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A63xxEVM User's Guide 2011年 6月 14日
データシート TPS7A63-Q1、TPS7A6401-Q1 超低IQ、300mA、40V、低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2020年 6月 9日
証明書 TPS7A6301EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート TPS7A63xx-Q1 Configuration to Achieve Long-Reset Pulse Width When the Watchdog D 2014年 5月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ