DATA SHEET
TPS7A65-Q1 静止電流25µA、300mA、40V、低ドロップアウト・レギュレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 低いドロップアウト電圧:
- 7V~40V の広い入力電圧範囲
最大 45V の過渡電圧に対応
- 最大出力電流:300mA
- 軽負荷時の非常に低い静止電流:25µA (標準値)
- 3.3V および 5V の固定出力電圧、許容誤差 ±2%
- 低 ESR のセラミック出力安定コンデンサ
- フォルト保護機能を搭載
- 低入力電圧トラッキング
- 熱的に強化された Power パッケージ