JAJSBS2F January 2012 – April 2017 TPS7A7001
PRODUCTION DATA.
TPS7A7001は高性能の正電圧、低ドロップアウト(LDO)レギュレータで、非常に低い入力電圧と、最大2Aにおいて非常に低いドロップアウト電圧を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは最低1.425Vの単一の入力電圧で動作し、出力電圧は最低0.5Vにプログラム可能です。出力電圧は外付けの分圧抵抗で設定可能です。
TPS7A7001はドロップアウトが非常に低く、VOUTとVINとが非常に近いアプリケーションに理想的です。また、TPS7A7001にはイネーブル・ピンがあり、シャットダウン・モードではさらに消費電力を削減できます。TPS7A7001はライン、負荷、温度の変化に対しても非常に優れたレギュレーションを行います。
TPS7A7001は8ピンのSO PowerPAD™パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS7A7001 | SO PowerPAD (8) | 3.90mm×4.89mm |