ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A7001

アクティブ

イネーブル搭載、2A、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A92 アクティブ 高精度、2A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ 2-A, low noise (4.7 µVrms) LDO in a small package (2.5 mm x 2.5 mm).
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7A83A アクティブ パワー・グッド搭載、2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ 2-A LDO with low-noise (4.4 µVrms) and low-dropout (200 mV) and improved accuracy (0.75%).

製品詳細

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.5 Rating Catalog PSRR at 100 KHz (dB) 28 Iq (typ) (mA) 3 Thermal resistance θJA (°C/W) 47 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.5 Rating Catalog PSRR at 100 KHz (dB) 28 Iq (typ) (mA) 3 Thermal resistance θJA (°C/W) 47 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 最低1.425Vの入力電圧
  • 2Aにおいて最大380mVのドロップアウト
  • 出力を0.5V以上で調整可能
  • 電流制限およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • イネーブル・ピン
  • シャットダウン・モードでの静止電流1µA
  • 完全な産業用温度範囲
  • RoHS完全準拠のSO-8パッケージで供給
  • 最低1.425Vの入力電圧
  • 2Aにおいて最大380mVのドロップアウト
  • 出力を0.5V以上で調整可能
  • 電流制限およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • イネーブル・ピン
  • シャットダウン・モードでの静止電流1µA
  • 完全な産業用温度範囲
  • RoHS完全準拠のSO-8パッケージで供給

TPS7A7001は高性能の正電圧、低ドロップアウト(LDO)レギュレータで、非常に低い入力電圧と、最大2Aにおいて非常に低いドロップアウト電圧を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは最低1.425Vの単一の入力電圧で動作し、出力電圧は最低0.5Vにプログラム可能です。出力電圧は外付けの分圧抵抗で設定可能です。

TPS7A7001はドロップアウトが非常に低く、VOUTとVINとが非常に近いアプリケーションに理想的です。また、TPS7A7001にはイネーブル・ピンがあり、シャットダウン・モードではさらに消費電力を削減できます。TPS7A7001はライン、負荷、温度の変化に対しても非常に優れたレギュレーションを行います。

TPS7A7001は8ピンのSO PowerPAD™パッケージで供給されます。

 

 

 

TPS7A7001は高性能の正電圧、低ドロップアウト(LDO)レギュレータで、非常に低い入力電圧と、最大2Aにおいて非常に低いドロップアウト電圧を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは最低1.425Vの単一の入力電圧で動作し、出力電圧は最低0.5Vにプログラム可能です。出力電圧は外付けの分圧抵抗で設定可能です。

TPS7A7001はドロップアウトが非常に低く、VOUTとVINとが非常に近いアプリケーションに理想的です。また、TPS7A7001にはイネーブル・ピンがあり、シャットダウン・モードではさらに消費電力を削減できます。TPS7A7001はライン、負荷、温度の変化に対しても非常に優れたレギュレーションを行います。

TPS7A7001は8ピンのSO PowerPAD™パッケージで供給されます。

 

 

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A7001 超低電圧入力、超低ドロップアウト、イネーブル付き2Aレギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2017年 5月 23日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A7002EVM-065 Evaluation Module 2013年 2月 19日
ユーザー・ガイド User's Guide TPS7A7001EVM-065 2011年 10月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A7001EVM-065 — TPS7A7001 Very Low Input, Low-Dropout Linear Regulator Evaluation Module

The Texas Instruments TPS7A7001EVM-065 evaluation module (EVM) and reference design helps designers evaluate the performance of the TPS7A7001 Very Low Input, 2A Low-Dropout Linear Regulator with Enable. The EVM is a stand alone evaluation module containing a low dropout regulator IC for adjustable (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A7001 PSpice Transient Model

SBVM128.ZIP (32 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ