TPS7A74 低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理ソリューションです。ソフトスタートをユーザーがプログラム可能なため、スタートアップ時の容量性負荷電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサおよび特定用途向け IC (ASIC) の電源に適しています。イネーブル入力とパワー・グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に実行できます。このような高い柔軟性により、FPGA や DSP、その他の特殊なスタートアップ条件を持つアプリケーションのシーケンス制御条件を満たすソリューションを構成できます。
高精度の基準電圧およびエラー・アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの範囲全体にわたって 2% の精度を維持します。本デバイスは 10μF 以上の任意のタイプのコンデンサで安定に動作し、TJ = -40℃~+125℃で仕様規定されています。TPS7A74 は小型の 3mm × 3mm WSON-8 パッケージで供給されるため、非常に小さいトータル・ソリューション・サイズを実現できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS7A74 | WSON (8) | 3.00mm × 3.00mm |
DATE | REVISION | NOTES |
---|---|---|
May 2022 | * | Initial Release |