ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A74

アクティブ

プログラマブル ソフト スタート機能搭載、1.5A、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.8 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Noise (µVrms) 7 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Iq (typ) (mA) 0.55 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 49.3 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.8 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Noise (µVrms) 7 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Iq (typ) (mA) 0.55 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 49.3 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSD) 8 9 mm² 3 x 3
  • VOUT 範囲:0.65V~3.6V
  • 非常に低い VIN にも対応:0.8V~5.5V
  • VBIAS 範囲:2.7V~5.5V
  • 低いドロップアウト:60mV (標準値、1.5A / VBIAS = 5V 時)
  • ノイズ:7µVRMS
  • PSRR:
    • 1kHz 時に 65dB
    • 10kHz 時に 60dB
    • 100kHz 時に 51dB
    • 1MHz 時に 42dB
  • ライン、負荷、温度の各範囲にわたって 2% の精度
  • プログラム可能なソフトスタートにより、直線的に電圧が立ち上がるようにスタートアップさせることが可能
  • VBIAS を使うことで、過渡応答性に優れた低 VIN 動作を実現
  • 任意のタイプのコンデンサ (≥ 10µF) で安定に動作
  • 小型の 3mm × 3mm × 0.8mm WSON-8 で供給
  • VOUT 範囲:0.65V~3.6V
  • 非常に低い VIN にも対応:0.8V~5.5V
  • VBIAS 範囲:2.7V~5.5V
  • 低いドロップアウト:60mV (標準値、1.5A / VBIAS = 5V 時)
  • ノイズ:7µVRMS
  • PSRR:
    • 1kHz 時に 65dB
    • 10kHz 時に 60dB
    • 100kHz 時に 51dB
    • 1MHz 時に 42dB
  • ライン、負荷、温度の各範囲にわたって 2% の精度
  • プログラム可能なソフトスタートにより、直線的に電圧が立ち上がるようにスタートアップさせることが可能
  • VBIAS を使うことで、過渡応答性に優れた低 VIN 動作を実現
  • 任意のタイプのコンデンサ (≥ 10µF) で安定に動作
  • 小型の 3mm × 3mm × 0.8mm WSON-8 で供給

TPS7A74 低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理ソリューションです。ソフトスタートをユーザーがプログラム可能なため、スタートアップ時の容量性負荷電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサおよび特定用途向け IC (ASIC) の電源に適しています。イネーブル入力とパワー・グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に実行できます。このような高い柔軟性により、FPGA や DSP、その他の特殊なスタートアップ条件を持つアプリケーションのシーケンス制御条件を満たすソリューションを構成できます。

高精度の基準電圧およびエラー・アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの範囲全体にわたって 2% の精度を維持します。本デバイスは 10µF 以上の任意のタイプのコンデンサで安定に動作し、TJ = -40℃~+125℃で仕様規定されています。TPS7A74 は小型の 3mm × 3mm WSON-8 パッケージで供給されるため、非常に小さいトータル・ソリューション・サイズを実現できます。

TPS7A74 低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理ソリューションです。ソフトスタートをユーザーがプログラム可能なため、スタートアップ時の容量性負荷電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサおよび特定用途向け IC (ASIC) の電源に適しています。イネーブル入力とパワー・グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に実行できます。このような高い柔軟性により、FPGA や DSP、その他の特殊なスタートアップ条件を持つアプリケーションのシーケンス制御条件を満たすソリューションを構成できます。

高精度の基準電圧およびエラー・アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの範囲全体にわたって 2% の精度を維持します。本デバイスは 10µF 以上の任意のタイプのコンデンサで安定に動作し、TJ = -40℃~+125℃で仕様規定されています。TPS7A74 は小型の 3mm × 3mm WSON-8 パッケージで供給されるため、非常に小さいトータル・ソリューション・サイズを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A74 プログラマブル・ソフトスタート機能付き、1.5A 低ドロップアウト・リニア・レギュレータ データシート PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 5月 26日
ホワイト・ペーパー Demystifying LDO Turn-On (Start-Up) Time (Rev. B) PDF | HTML 2026年 3月 10日
ホワイト・ペーパー LDO ターンオン (スタートアップ) 時間の明確化 PDF | HTML 英語版 2024年 11月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A74EVM-068 — TPS7A74 プログラマブル ソフト スタート機能搭載、1.5A LDO リニア レギュレータの評価基板

TPS7A74 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A74 リニア レギュレータを使用することを考慮している場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。この EVM (評価基板) の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧を小さい値にとどめ、負荷に最大 1.5A を供給する能力があります。

安定性を確保するために、最小ディレーティング出力容量が 4.7μF (またはそれより大きい) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS7A74 PSpice Transient Model

SBVM990.ZIP (63 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSD) 8 Ultra Librarian