TPS7A74EVM-068
TPS7A74 プログラマブル・ソフト・スタート機能搭載、1.5A LDO リニア・レギュレータの評価基板
TPS7A74EVM-068
概要
TPS7A74 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A74 リニア・レギュレータを使用することを考慮している場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。この EVM (評価基板) の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア・レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 1.5 A を供給する能力があります。
安定性を確保するために、最小ディレーティング出力静電容量が 4.7μF (またはそれより大きい) のコンデンサを使用してください。追加で高性能の負荷過渡回路を搭載しているので、低ドロップアウト (LDO) レギュレータの測定能力を改善できます。
特長
- VOUT 範囲:0.65 V~5.5 V
- 低ドロップアウト (LDO):VBIAS = 5V、供給電流 1.5A 時に 60mV
- パワー・グッド (PG) 出力の活用で、電源電圧の監視や、他の電源へのシーケンシング信号の供給が可能
- ライン、負荷、温度の各範囲にわたって 2% の精度
- プログラマブル・ソフト・スタート機能を搭載しているので、リニアな電圧立ち上がりが可能
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A74EVM-068 — TPS7A74 evaluation module for 1.5-A LDO linear regulator with programmable soft start
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TPS7A74EVM-068 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022年 4月 7日 | ||
証明書 | TPS7A74EVM-068 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 2月 14日 |