TPS7A92デバイスは低ノイズ(4.8µVRMS)、低ドロップアウト(LDO)の電圧レギュレータで、2Aを供給でき、ドロップアウトはわずか180mVです。
TPS7A92の出力は外付けの抵抗により0.8V~5.2Vの範囲で調整可能です。TPS7A92は広い入力電圧範囲に対応し、最低1.4V、最高6.5Vで動作します。
1%の出力電圧精度(ライン、負荷、温度の変動に対して)と、ソフトスタート機能による突入電流の低減から、TPS7A92は感受性の高い低電圧のアナログ・デバイス(電圧制御発振器(VCO)、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)、ハイエンド・プロセッサ、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FGPA)など)の電源に理想的です。
TPS7A92は、高速度通信、ビデオ、医療、試験および計測用途など、ノイズに敏感な部品に電力を供給するよう設計されています。出力ノイズが4.6µVRMSと非常に低く、広帯域のPSRR (1MHzにおいて40dB)を持つため、位相ノイズとクロック・ジッタが最小化されます。これらの機能により、クロッキング・デバイス、ADC、DACの性能が最大化されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS7A92 | WSON (10) | 2.50mm×2.50mm |
スペース
スペース