TPS7B4255 は、高いトラッキング精度と、負荷およびラインでの優れた過渡応答を実現する、低ドロップアウト (LDO) 電圧トラッキング・レギュレータです。本デバイスは 5 ピン SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。TPS7B4255 は、状況監視センサー・システムなどの産業用アプリケーションで、オフボード・センサに電源を供給するために設計されています。このデバイスに内蔵された、逆極性時や出力から電源およびグランドへの短絡時の保護、電流制限、サーマル・シャットダウンなどの機能は、オフボード電源システムにおいてリスクの高いケーブル障害からの保護を行います。このデバイスは、極端な過渡現象が発生した場合でも、45V (絶対最大定格) の入力電圧に耐えられるように設計されています。
ADJ/EN ピンに印加される基準電圧は、高精度かつ効果的にトラッキングされ、最大 70mA の負荷電流を供給できます。トラッキング精度が高いため、オフボード・モジュールに高精度の電源を供給でき、レシオメトリック・センサによる測定を構成する際の精度が向上します。
ADJ/EN 入力ピンを Low に設定し TPS7B4255 をスタンバイ・モードに切り替えることで、静止電流を最小限にまで低減することができます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS7B4255 | DBV (SOT-23、5) | 2.90mm × 1.60mm |
DATE | REVISION | NOTES |
---|---|---|
December 2022 | * | Initial Release |