ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B4255

アクティブ

5mV のトラッキング許容差、70mA、40V、電圧トラッキング LDO (低ドロップアウト) レギュレータ

製品詳細

Output options Tracking Output Iout (max) (A) 0.07 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 2 Rating Catalog Noise (µVrms) 150 PSRR at 100 KHz (dB) 70 Iq (typ) (mA) 0.031 Thermal resistance θJA (°C/W) 127 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Tracking Output Iout (max) (A) 0.07 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 2 Rating Catalog Noise (µVrms) 150 PSRR at 100 KHz (dB) 70 Iq (typ) (mA) 0.031 Thermal resistance θJA (°C/W) 127 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 広い動作入力電源電圧範囲 (3 V~40 V)
    • 絶対最大入力範囲:-40V~+45V
  • 広い出力電圧範囲:2V~30V
  • 非常に厳格な出力トラッキング許容誤差:5mV (最大値)
  • 低いドロップアウト電圧:70mA 供給時に 500mV (最大値)
  • 逆極性保護
  • 逆電流保護
  • 統合された基準入力とイネーブル入力
  • 軽負荷 (100µA) 時の低静止電流:
    • 50µA (最大値)
  • 広い ESR 範囲:
    • 1µF~200µF のセラミック出力コンデンサ、1mΩ~3Ω の ESR で安定動作
  • 過熱保護
  • 出力からグランドおよび電源への短絡時の保護
  • 接合部温度:-40℃~+150℃、TJ
  • 5 ピンの SOT-23 DBV パッケージで供給
  • 最大 1kHz の信号をバッファリング可能 (「信号バッファ LDO」セクションを参照)
  • 広い動作入力電源電圧範囲 (3 V~40 V)
    • 絶対最大入力範囲:-40V~+45V
  • 広い出力電圧範囲:2V~30V
  • 非常に厳格な出力トラッキング許容誤差:5mV (最大値)
  • 低いドロップアウト電圧:70mA 供給時に 500mV (最大値)
  • 逆極性保護
  • 逆電流保護
  • 統合された基準入力とイネーブル入力
  • 軽負荷 (100µA) 時の低静止電流:
    • 50µA (最大値)
  • 広い ESR 範囲:
    • 1µF~200µF のセラミック出力コンデンサ、1mΩ~3Ω の ESR で安定動作
  • 過熱保護
  • 出力からグランドおよび電源への短絡時の保護
  • 接合部温度:-40℃~+150℃、TJ
  • 5 ピンの SOT-23 DBV パッケージで供給
  • 最大 1kHz の信号をバッファリング可能 (「信号バッファ LDO」セクションを参照)

TPS7B4255 は、高いトラッキング精度と、負荷およびラインでの優れた過渡応答を実現する、低ドロップアウト (LDO) 電圧トラッキング・レギュレータです。本デバイスは 5 ピン SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。 TPS7B4255 は、状況監視センサー・システムなどの産業用アプリケーションで、オフボード・センサに電源を供給するために設計されています。このデバイスに内蔵された、逆極性時や出力から電源およびグランドへの短絡時の保護、電流制限、サーマル・シャットダウンなどの機能は、オフボード電源システムにおいてリスクの高いケーブル障害からの保護を行います。このデバイスは、極端な過渡現象が発生した場合でも、45V (絶対最大定格) の入力電圧に耐えられるように設計されています。

ADJ/EN ピンに印加される基準電圧は、高精度かつ効果的にトラッキングされ、最大 70mA の負荷電流を供給できます。トラッキング精度が高いため、オフボード・モジュールに高精度の電源を供給でき、レシオメトリック・センサによる測定を構成する際の精度が向上します。

ADJ/EN 入力ピンを Low に設定し TPS7B4255 をスタンバイ・モードに切り替えることで、静止電流を最小限にまで低減することができます。

TPS7B4255 は、高いトラッキング精度と、負荷およびラインでの優れた過渡応答を実現する、低ドロップアウト (LDO) 電圧トラッキング・レギュレータです。本デバイスは 5 ピン SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。 TPS7B4255 は、状況監視センサー・システムなどの産業用アプリケーションで、オフボード・センサに電源を供給するために設計されています。このデバイスに内蔵された、逆極性時や出力から電源およびグランドへの短絡時の保護、電流制限、サーマル・シャットダウンなどの機能は、オフボード電源システムにおいてリスクの高いケーブル障害からの保護を行います。このデバイスは、極端な過渡現象が発生した場合でも、45V (絶対最大定格) の入力電圧に耐えられるように設計されています。

ADJ/EN ピンに印加される基準電圧は、高精度かつ効果的にトラッキングされ、最大 70mA の負荷電流を供給できます。トラッキング精度が高いため、オフボード・モジュールに高精度の電源を供給でき、レシオメトリック・センサによる測定を構成する際の精度が向上します。

ADJ/EN 入力ピンを Low に設定し TPS7B4255 をスタンバイ・モードに切り替えることで、静止電流を最小限にまで低減することができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7B4255 電圧バッファ機能搭載、70mA、40V、電圧トラッキング LDO データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 9月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7B4255EVM-062 — TPS7B4255 70mA、40V、電圧トラッキング LDO (低ドロップアウト) レギュレータの評価基板

TPS7B4255EVM-062 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用する TPS7B4255-Q1 リニア レギュレータの動作と性能を評価する場合に役立ちます。

この具体的な 評価基板 (EVM) の構成が採用しているのは、車載アプリケーション向け、70mA、高電圧対応、電圧トラッキング LDO (低ドロップアウト) レギュレータと、寄生成分を非常に低い値に抑えた測定向けに最適化済みのオンボード負荷過渡回路です。このレギュレータは、3mV のトラッキング許容差で最大 70mA を供給でき、最大 40V の広い入力電圧範囲 (VIN) に対応するほか、最大 45V (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS7B4255-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM991A.ZIP (18 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ