JAJSG29A August 2018 – October 2018 TPS7B70-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS7B70-Q1は300mAの低ドロップアウト・リニア・レギュレータ(LDO)で、車載用バッテリで動作します。このデバイスは、軽負荷時に静止電流がわずか19µAです。このため、TPS7B70-Q1はマイクロコントローラ(MCU)やコントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)トランシーバなど、常時オンの部品に給電するための非常に優れた選択肢です。
TPS7B70-Q1の入力電圧範囲は40Vまでです。この電圧により、このデバイスは負荷ダンプなどの過渡状況に耐えられます。また、このデバイスにはパワー・グッド(PG)ピンも搭載されており、出力電圧がレギュレートされているときシステムへ通知します。必要な動作を実現するため、PGのしきい値電圧と遅延を調整できます。PG信号のしきい値電圧は、外付けの抵抗により設定されます。遅延は外付けコンデンサにより設定されます。
このデバイスは-40℃~+125℃の周囲温度と、-40℃~+150℃の接合部温度で動作します。また、このデバイスは熱伝導性のパッケージを使用しており、車載バッテリから動作する場合の一般的な性質である、デバイス全体にわたって大きな電力損失が生じるときでも、持続的な動作が可能です。これらの特長と、内蔵の電流制限およびサーマル・シャットダウン保護機能から、TPS7B70-Q1は車載システムの部品に給電するための非常に優れた選択肢です。
型番 | 出力電圧 | パッケージ |
---|---|---|
TPS7B70-Q1 | 3.3Vまたは5V | HTSSOP (16) |