TPS7B70-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度範囲 –40℃~125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4B
- デバイス接合部温度範囲: -40°C~+150°C
- 最大出力電流: 300mA
- 4V~40Vの広いVIN入力電圧範囲、最高45Vの過渡電圧に対応
- 3.3Vおよび5Vの固定出力
- 最大ドロップアウト電圧: 400mV (300mA時)
- 広範囲の容量(4.7µF~500µF)およびESR (0.001Ω~20Ω)の出力コンデンサで安定
- 低い静止電流(I(Q))
- ENがLOWのとき(シャットダウン・モード) 4µA未満
- VINTがHIGHで軽負荷のとき19µA (標準値)
- パワー・グッド・スレッショルドおよびパワー・グッド遅延時間を完全に調整可能
- UVLOまでの低入力電圧トラッキング
- フォルト保護機能を搭載
- 過負荷電流制限保護
- サーマル・シャットダウン
- 16ピンのHTSSOP PowerPAD™パッケージ
- 熱抵抗: RθJA: 39.7℃/W
TPS7B70-Q1は300mAの低ドロップアウト・リニア・レギュレータ(LDO)で、車載用バッテリで動作します。このデバイスは、軽負荷時に静止電流がわずか19µAです。このため、TPS7B70-Q1はマイクロコントローラ(MCU)やコントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)トランシーバなど、常時オンの部品に給電するための非常に優れた選択肢です。
TPS7B70-Q1の入力電圧範囲は40Vまでです。この電圧により、このデバイスは負荷ダンプなどの過渡状況に耐えられます。また、このデバイスにはパワー・グッド(PG)ピンも搭載されており、出力電圧がレギュレートされているときシステムへ通知します。必要な動作を実現するため、PGのしきい値電圧と遅延を調整できます。PG信号のしきい値電圧は、外付けの抵抗により設定されます。遅延は外付けコンデンサにより設定されます。
このデバイスは-40℃~+125℃の周囲温度と、-40℃~+150℃の接合部温度で動作します。また、このデバイスは熱伝導性のパッケージを使用しており、車載バッテリから動作する場合の一般的な性質である、デバイス全体にわたって大きな電力損失が生じるときでも、持続的な動作が可能です。これらの特長と、内蔵の電流制限およびサーマル・シャットダウン保護機能から、TPS7B70-Q1は車載システムの部品に給電するための非常に優れた選択肢です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7B70-Q1 車載用300mA、40V、低IQ、パワー・グッド搭載のLDO データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 12月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7B70EVM-008 — TPS7B70-Q1 300mA、40V、低静止電流 (IQ) LDO リニア レギュレータの評価基板
TPS7B70EVM-008 評価基板 (EVM) は、TPS7B70-Q1 の動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、パワーグッド機能搭載、低静止電流 (IQ) の 300mA、40V の低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータです。
この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 300 mA の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。