DATA SHEET
TPS7B770x-Q1 車載用、シングルおよびデュアル・チャネル、電流センス付きアンテナLDO
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4B
- シングルおよびデュアル・チャネルLDO、電流センスおよび可変電流制限付き
- 4.5V~40Vの広い入力電圧範囲、45Vの負荷ダンプ
- パワー・スイッチ・モード(FBをGNDに接続)
- 出力電圧は1.5V~20Vまで可変
- チャネルごとに最大300mAの出力電流
- 外付け抵抗により電流制限を変更可能
- 高精度の電流センスにより、追加の較正を必要とせず、低電流時にアンテナのオープン状況を検出
- 高い電源除去率: 100Hzで73dB (標準値)
- 逆極性保護を内蔵、最低-40Vまで対応し、外付けダイオード不要
- 100mA負荷において最大ドロップアウト電圧500mV
- 2.2µF~100µFの範囲の出力コンデンサで安定(ESR 1mΩ~5Ω)
- 保護および診断機能を内蔵
- サーマル・シャットダウン
- 低電圧誤動作防止(UVLO)
- 短絡保護
- バッテリ逆極性保護
- 逆電流保護
- 出力からバッテリへの短絡保護
- 出力の誘導性負荷クランプ
- 電流センス出力のチャネル間およびデバイス間多重化
- 電流センスによりすべてのフォルトを特定可能
- 16ピンHTSSOP PowerPAD™パッケージで供給