TPS7B7701-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4B
- シングルおよびデュアル・チャネルLDO、電流センスおよび可変電流制限付き
- 4.5V~40Vの広い入力電圧範囲、45Vの負荷ダンプ
- パワー・スイッチ・モード(FBをGNDに接続)
- 出力電圧は1.5V~20Vまで可変
- チャネルごとに最大300mAの出力電流
- 外付け抵抗により電流制限を変更可能
- 高精度の電流センスにより、追加の較正を必要とせず、低電流時にアンテナのオープン状況を検出
- 高い電源除去率: 100Hzで73dB (標準値)
- 逆極性保護を内蔵、最低-40Vまで対応し、外付けダイオード不要
- 100mA負荷において最大ドロップアウト電圧500mV
- 2.2µF~100µFの範囲の出力コンデンサで安定(ESR 1mΩ~5Ω)
- 保護および診断機能を内蔵
- サーマル・シャットダウン
- 低電圧誤動作防止(UVLO)
- 短絡保護
- バッテリ逆極性保護
- 逆電流保護
- 出力からバッテリへの短絡保護
- 出力の誘導性負荷クランプ
- 電流センス出力のチャネル間およびデバイス間多重化
- 電流センスによりすべてのフォルトを特定可能
- 16ピンHTSSOP PowerPAD™パッケージで供給
TPS7B770x-Q1ファミリのデバイスには、シングルおよびデュアルの高電圧で、電流センス機能付きの低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)が搭載されており、4.5V~40Vの広い入力電圧範囲で動作するよう設計されています(負荷ダンプ保護45V)。これらのデバイスは、同軸ケーブル経由でアクティブ・アンテナの低ノイズ・アンプを駆動し、チャネルごとに300mAの電流を供給します。また、各チャネルの出力電圧は1.5V~20Vの範囲で調整可能です。
これらのデバイスは、電流センスおよびエラー・ピンにより診断を行えます。負荷電流を監視するため、ハイサイドの電流センス回路は、検出した負荷電流に比例したアナログ信号を出力します。正確な電流センスにより、追加の較正の必要なしに、オープン、通常、短絡の状況を検出できます。アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)のリソースを節約するため、チャネル間およびデバイス間で電流センスを多重化できます。各チャネルの電流制限は、外付けの抵抗を使用して変更が可能です。
逆極性保護ダイオードが内蔵されているため、外付けのダイオードは不要です。これらのデバイスには、標準のサーマル・シャットダウン、出力からバッテリへの短絡保護、および逆電流保護機能が搭載されています。各チャネルの出力には誘導性クランプ保護が搭載されており、誘導性スイッチのオフ時に動作します。
これらのデバイスは、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で動作します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS7B770x-Q1 車載用、シングルおよびデュアル・チャネル、電流センス付きアンテナLDO データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 10月 11日 |
機能安全情報 | TPS7B770x-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 17日 | ||||
その他の技術資料 | 車載用バッテリ直接接続アプリケーションでのLDOを使用した設計の基本 | 英語版 | 2017年 9月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7B7702EVM — TPS7B7702QPWPRQ1 アンテナ LDO 評価モジュール
The TPS7B7702EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of TPS7B7702QPWPRQ1 antenna LDO. The TPS7B7702-Q1 is a monolithic integrated dual channel LDO with current sense in an HTSSOP package. The device is designed to provide a power (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。