TPS7B7702EVM
TPS7B7702QPWPRQ1 アンテナ LDO 評価モジュール
TPS7B7702EVM
概要
The TPS7B7702EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of TPS7B7702QPWPRQ1 antenna LDO. The TPS7B7702-Q1 is a monolithic integrated dual channel LDO with current sense in an HTSSOP package. The device is designed to provide a power supply to an active antenna in automotive environment. The device has integrated protection for overload, overtemperature, reverse battery polarity, reverse current, and output short circuit to battery or ground. The device supports a supply voltage up to VIN = 45 V and loads up to 300 mA per channel. The high accuracy current sense of the deivce detects open, normal and short circuit antenna conditions without further calibration at low current.
特長
- 4.5-V to 45-V wide maximum input voltage range
- Adjustable output voltage from 1.5 V to 20 V
- 300-mA output current per channel
- High accuracy current sense
- Ability to distinguish all faults with current sense
- Stable with an output capacitor with a value of 2.2 µF to 100 µF (ESR from 1 mΩ to 5 Ω)
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7B7702EVM — TPS7B7702QPWPRQ1 アンテナ LDO 評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7B7702-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2016年 3月 8日 | |||
証明書 | TPS7B7702EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |