JAJSQB6 April 2024 TPS7B92
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS7B92 低ドロップアウト ( LDO) リニア電圧レギュレータは、低静止電流のデバイスです。TPS7B92 は、広い入力電圧範囲 (最大 40V)、広い出力範囲、低消費電力動作を小型パッケージで実現します。広い出力範囲は、可変構成では最大VIN − VDO、固定構成では最大 12V です。
TPS7B92 は、バッテリ駆動アプリケーション向けにマイコンや他の低消費電力負荷への電力供給に最適化されています。TPS7B92 は、1.0μF~47μF の出力コンデンサ範囲で安定です。
静止電流が小さい (標準値 1.8μA) TPS7B92 は、アイドル時の消費電力が非常に小さいバッテリ駆動または常時オンのシステム向けに設計されています。
TPS7B92 LDO は、150mA の負荷電流で標準 900mV の低ドロップアウトをサポートしています。また、TPS7B92 には内部ソフトスタートが搭載されており、起動時の突入電流を低減できます。フォールドバック過電流制限保護およびサーマル シャットダウン機能を内蔵しているので、負荷の短絡やフォルト時にもレギュレータが保護されます。
TPS7B92 は、固定および可変出力用の 2.9mm × 2.8mm、5 ピン SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。