TPS7B92
- 入力電圧範囲:2.5V~40V
- 選択可能な出力電圧:
- 固定:1.2V~12V
- 可変:1.205V~VIN - VDO
- 出力電流:300mA
- きわめて小さい IQ:IOUT = 0mA で 1.8µA
- 1.0µF 以上の出力コンデンサで安定動作
- 高 PSRR:
- 1kHz 時に 70dB
- 100kHz 時に 43dB
- フォールドバック電流制限
- 過熱保護
- パッケージ:
- 5 ピン SOT-23 (DBV)
- 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
TPS7B92 低ドロップアウト ( LDO) リニア電圧レギュレータは、低静止電流のデバイスです。TPS7B92 は、広い入力電圧範囲 (最大 40V)、広い出力範囲、低消費電力動作を小型パッケージで実現します。広い出力範囲は、可変構成では最大VIN − VDO、固定構成では最大 12V です。
TPS7B92 は、バッテリ駆動アプリケーション向けにマイコンや他の低消費電力負荷への電力供給に最適化されています。TPS7B92 は、1.0µF~47µF の出力コンデンサ範囲で安定です。
静止電流が小さい (標準値 1.8µA) TPS7B92 は、アイドル時の消費電力が非常に小さいバッテリ駆動または常時オンのシステム向けに設計されています。
TPS7B92 LDO は、150mA の負荷電流で標準 900mV の低ドロップアウトをサポートしています。また、TPS7B92 には内部ソフトスタートが搭載されており、起動時の突入電流を低減できます。フォールドバック過電流制限保護およびサーマル シャットダウン機能を内蔵しているので、負荷の短絡やフォルト時にもレギュレータが保護されます。
TPS7B92 は、固定および可変出力用の 2.9mm × 2.8mm、5 ピン SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MLTLDO2EVM-037 — DCY、DDA、KVUパッケージ向け汎用LDOリニア電圧レギュレータの評価モジュール
MLTLDO2EVM-037 マルチパッケージ低ドロップアウト (LDO) 評価基板 (EVM) を使用すると、独自回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア・レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価することができます。この EVM 構成は、DDA、3 ピンと 5 ピンの各 KVU、DCY という各パッケージのフットプリントを確保しており、実際に使用するパーツの半田付けと評価を実施できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。