JAJSQB6 April 2024 TPS7B92
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | NOM | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
VIN | Input supply voltage | 2.5 | 40 | V | |
VOUT | Output voltage(1) | 1.2 | 38 | V | |
IOUT | Output current | 0 | 300 | mA | |
CIN | Input capacitor (2) | 0.47 | µF | ||
COUT | Output capacitor (3) | 1 | 47 | µF | |
TJ | Operating junction temperature | –40 | 125 | °C |