JAJSVD1 September 2024 TPS7C84-Q1
ADVANCE INFORMATION
TPS7C84-Q1 は入力範囲の広い低ドロップアウトのレギュレータ (LDO) で、2.1V~40V の入力電圧範囲と、最大 150mA の負荷電流に対応しています。TPS7C84-Q1 は、固定出力または可変出力のいずれかを出力します。固定出力オプションには 3.3V および 5V があります。または、可変デバイスでは出力を 1.2V~39V に設定します。
このデバイスは、フィードバック ピンの電圧を監視して出力電圧のステータスを表示するパワーグッド (PG) 出力を備えています。EN 入力および PG 出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。
TPS7C84-Q1 は、最大 40V の VIN バッテリ接続アプリケーション向けに設計されています。このデバイスは、出力電圧範囲が非常に広いため、マイコンや CAN/LIN (コントローラ エリア ネットワーク / ローカル相互接続ネットワーク) トランシーバの電源として設計されています。ゲート ドライバのバイアス電源も供給するように設計されています。
VIN = 4.9V、IOUT = 150mA |