TPS7C84-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
- 幅広い入力電圧範囲:
- VIN 範囲:2.1V~40V
- 広い出力電圧範囲 (VOUT):
- 固定オプション:3.3V、5.0V
- 可変オプション:1.2V~39V
- 出力電流:最大 150mA
- VOUT 精度:
- ±1% (ライン、負荷、温度の全範囲)
- 静止電流 (IQ):45µA (標準値)
- 低いドロップアウト:350mV (標準値)
- オープン ドレインのパワー グッド出力
- 出力電流制限とサーマル シャットダウン
- 幅広いセラミック出力コンデンサの値全体で安定:
- COUT 範囲:1µF~100µF
- ESR 範囲:0Ω~2Ω
- パッケージ オプション:
- D (8 ピン SOIC)
- DRB (8 ピン VSON)
TPS7C84-Q1 は入力範囲の広い低ドロップアウトのレギュレータ (LDO) で、2.1V~40V の入力電圧範囲と、最大 150mA の負荷電流に対応しています。TPS7C84-Q1 には、固定と可変の出力タイプがあります。固定出力オプションには、3.3V と 5V があります。可変デバイスを使用して、出力を 1.2V~39V の範囲で設定できます。
このデバイスは、フィードバック ピンの電圧を監視して出力電圧のステータスを表示するパワーグッド (PG) 出力を備えています。EN 入力および PG 出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。
TPS7C84-Q1 は、最大 40V の VIN バッテリ接続アプリケーション向けに設計されています。出力電圧範囲が広いため、MCU やプロセッサに電力を供給するだけでなく、シリコン カーバイド (SiC) ゲート ドライバやマイクのバイアス電圧を生成することもできます。
このデバイスは、SOIC パッケージとコンパクトな PCB (プリント基板) 設計に適したウェッタブル フランク付き小型 VSON パッケージで供給されます。熱抵抗が低いため、デバイス全体で大きな発熱があっても持続して動作できます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MLTLDO2EVM-037 — DCY、DDA、KVUパッケージ向け汎用LDOリニア電圧レギュレータの評価モジュール
MLTLDO2EVM-037 マルチパッケージ低ドロップアウト (LDO) 評価基板 (EVM) を使用すると、独自回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア・レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価することができます。この EVM 構成は、DDA、3 ピンと 5 ピンの各 KVU、DCY という各パッケージのフットプリントを確保しており、実際に使用するパーツの半田付けと評価を実施できます。
TPS7B8401EVM — TPS7B84-Q1 150-mA low-IQ high-PSRR LDO voltage regulator evaluation module
TPS7B8401 評価基板 (EVM) は、TPS7B84 リニア・レギュレータ・ファミリの動作と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。
この EVM の具体的な構成として、多様なアプリケーションに適した、範囲の広い単一入力電圧で動作する、小型サイズのリニア・レギュレータを採用しています。このレギュレータには、VIN と VOUT の間での電圧降下を低ドロップアウト (LDO) にとどめ、負荷に最大 150mA を供給する能力があります。安定性を確保するために、ディレーティング静電容量が最小 1μF (またはそれより大きい) の出力コンデンサを使用してください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。