JAJSUN1C May   2024  – November 2025 TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 品質適合検査
    7. 6.7 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  可変出力電圧 (フィードバック回路)
      2. 8.3.2  イネーブル
      3. 8.3.3  ドロップアウト電圧 VDO
      4. 8.3.4  出力電圧精度
      5. 8.3.5  出力ノイズ
      6. 8.3.6  電源電圧変動除去比 (PSRR)
      7. 8.3.7  ソフト スタート
      8. 8.3.8  パワー グッド (PG)
      9. 8.3.9  安定性
        1. 8.3.9.1 安定性
        2. 8.3.9.2 STABピン
      10. 8.3.10 電流制限をプログラム可能
      11. 8.3.11 サーマル シャットダウン
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 イネーブル / ディスエーブル
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 出力電圧構成
        2. 9.2.2.2 出力電圧精度
        3. 9.2.2.3 イネーブル スレッショルド
        4. 9.2.2.4 ソフトスタート コンデンサ
        5. 9.2.2.5 プログラム可能な電流制限抵抗
        6. 9.2.2.6 熱制限を超える過電流イベントの特性評価
        7. 9.2.2.7 パワー グッド プルアップ抵抗
        8. 9.2.2.8 コンデンサ
          1. 9.2.2.8.1 ハイブリッド出力コンデンサ ネットワーク
        9. 9.2.2.9 周波数補償
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • HFT|22
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電源電圧変動除去比 (PSRR)

TPS7H1121 の PSRR (電源除去比) は、VIN での入力ノイズが出力 VOUT に達するまでに減衰される量です。PSRR は数学的には式 5 で定義されます。

式 5. P S R R   = 20 × l o g 10 (   V I N ( A C ) V O U T ( A C ) )

入力ノイズは通常、アップストリーム コンバータのスイッチング リップルが最大の要素です。このノイズは、スイッチング周波数と関連する高調波で発生します。

外部補償回路を使用し、ループ帯域幅が低下すると、全体的な PSRR も低下します。図 6-22は、適用される補償回路によってループ帯域幅が狭くなってもシステムの安定性が向上する (RComp = 20kΩ、CComp = 1nF) 、代表的なアプリケーションでのトレードオフを示します。