JAJSPU0B February 2023 – December 2023 TPS7H3302-SEP , TPS7H3302-SP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPS7H3302 は、耐放射線性のダブル データ レート (DDR) 3A ターミネーション レギュレータで、VTTREF バッファが内蔵されています。このレギュレータは、シングル ボード コンピュータ、ソリッド ステート レコーダ、ペイロード処理などの宇宙向け DDR 終端アプリケーション用に、包括的でコンパクトな低ノイズ ソリューションを提供するように特化して設計されています。
TPS7H3302 は DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 を使用する DDR VTT 終端アプリケーションをサポートしています。TPS7H3302 VTT レギュレータの高速過度応答により、読み取り / 書き込み状況で非常に安定した電源を実現できます。また、TPS7H3302 には、VTT をトラッキングしてソリューション サイズをさらに縮小する VTTREF 電源も内蔵されています。シンプルな電源シーケンスを実現するために、TPS7H3302 にはイネーブル入力とパワー グッド出力 (PGOOD) の両方が内蔵されています。イネーブル信号を使用して、Suspend to RAM (S3) パワーダウン モードで VTT を放電することもできます。
部品番号 (1) | グレード | パッケージ (2) |
---|---|---|
5962R1422802PYE | QMLP-RHA | HTSSOP (32) 6.10mm × 11.00mm 質量 = 0.184g |
TPS7H3302MDAPTSEP | SEP | |
TPS7H3302EVM | 評価ボード | EVM |