TPS7H3302-SEP
- QMLP TPS7H3302-SP の SMD (Standard Microcircuit Drawing) 5962R14228 が利用可能
- 宇宙向け強化プラスチックの VID (Vendor Item Drawing) V62/22615 が利用可能
- 吸収線量 (TID) 特性
- 吸収線量 (TID) 100krad(Si) または 50krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
- シングル イベント効果 (SEE) の特性
- シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR)、シングル イベント バーンアウト (SEB) の耐性:LET = 70MeV-cm2/mg まで
- シングル イベント過渡 (SET)、シングル イベント機能割り込み (SEFI)、シングル イベント アップセット (SEU) の耐性:70MeV-cm2/mg まで
- DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 終端アプリケーションをサポート
- 入力電圧:2.5V レールと 3.3V レールをサポート
- 0.9V まで引き下げられた独立した低電圧入力 (VLDOIN)により電力効率が向上
- 3A のシンクおよびソース ターミネーション レギュレータ
- イネーブル入力とパワー グッド出力による電源シーケンス
- VTT ターミネーション レギュレータ
- 出力電圧範囲:0.5~1.75V
- 3A のシンクおよびソース電流
- センス入力を備えた高精度分圧回路を内蔵
- リモート センシング (VTTSNS)
- VTTREF バッファ付きリファレンス
- VDDQSNS に対する 49%~51% の精度 (±3mA)
- ±10mA のシンクおよびソース電流
- 低電圧誤動作防止 (UVLO)、過電流制限 (OCL) 機能を内蔵
- プラスチック パッケージ
TPS7H3302 は、耐放射線性のダブル データ レート (DDR) 3A ターミネーション レギュレータで、VTTREF バッファが内蔵されています。このレギュレータは、シングル ボード コンピュータ、ソリッド ステート レコーダ、ペイロード処理などの宇宙向け DDR 終端アプリケーション用に、包括的でコンパクトな低ノイズ ソリューションを提供するように特化して設計されています。
TPS7H3302 は DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 を使用する DDR VTT 終端アプリケーションをサポートしています。TPS7H3302 VTT レギュレータの高速過度応答により、読み取り / 書き込み状況で非常に安定した電源を実現できます。また、TPS7H3302 には、VTT をトラッキングしてソリューション サイズをさらに縮小する VTTREF 電源も内蔵されています。シンプルな電源シーケンスを実現するために、TPS7H3302 にはイネーブル入力とパワー グッド出力 (PGOOD) の両方が内蔵されています。イネーブル信号を使用して、Suspend to RAM (S3) パワーダウン モードで VTT を放電することもできます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7H3302EVM — TPS7H3302 3A シンク (吸い込み) とソース (供給)、DDR 終端 LDO レギュレータの評価基板
TPS7H3302 (LP085) 評価基板 (EVM) は、TPS7H3302-SEP の性能と特性を評価するためのプラットフォームです。この製品は耐放射線特性であり、DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 の終端に適した低ドロップアウト (LDO) レギュレータです。
ALPHA-3P-ADM-VA600-SPACE-AMD — AMD Versal コア XQRVC1902 ACAP と TI の耐放射線特性製品を採用した Alpha Data の ADM-VA600 キット
これは 6U の VPX フォーム・ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VA600 は、1 個の FMC+ コネクタ、DDR4 DRAM、システム監視機能を搭載したモジュール型ボードのデザインです。主な部品は、耐放射線特性のパワー・マネージメント、インターフェイス、クロック処理機能、組込みプロセッシング (-SEP) の各デバイスです。
ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — AMD Versal コア XQRVC1902 ACAP と TI の耐放射線特性製品を採用した Alpha Data の ADM-VA601 キット
これは 6U の VPX フォーム ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VA600 は、1 個の FMC+ コネクタ、DDR4 DRAM、システム監視機能を搭載したモジュール型ボードのデザインです。主な部品は、耐放射線特性のパワー マネージメント、インターフェイス、クロック処理機能、組込みプロセッシング (-SEP) の各デバイスです。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。