JAJSPU0B February 2023 – December 2023 TPS7H3302-SEP , TPS7H3302-SP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
GENERIC PART NUMBER | RADIATION RATING(1) | GRADE(2) | PACKAGE | ORDERABLE PART NUMBER |
---|---|---|---|---|
TPS7H3302-SP | TID of 100 krad(Si) RLAT, DSEE free to 70 MeV-cm2/mg | QMLP-RHA | 32-Pin HTSSOP DAP | 5962R1422802PYE |
TPS7H3302-SEP | TID of 50 krad(Si) RLAT, DSEE free to 48 MeV-cm2/mg | Space Enhanced Plastic | 32-Pin HTSSOP DAP | TPS7H3302MDAPTSEP |
TPS7H3302EVM | None | Evaluation Board | EVM | TPS7H3302EVM |