DATA SHEET
TPS7H4003-SEP 放射線耐性、3V~7V 入力、18A、同期整流降圧コンバータ、宇宙用強化プラスチック
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 耐放射線性能:
- SEL、SEB、SEGR 耐性:
LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
- SET および SEFI 特性:
LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
- すべてのウェハー・ロットについて
最大 50krad(Si) の吸収線量 (TID) を保証
- ピーク効率:94% (VO = 1V、100kHz 時)
- 17mΩ および 9mΩ の MOSFET を内蔵
- 電源レール:3V~7V (VIN)
- 柔軟なスイッチング周波数オプション:
- 100kHz~1MHz の可変内部発振器
- 外部同期機能:100 kHz~1 MHz
- SYNC ピンは、最大
4 個のデバイスを並列に配置し、 90° の位相差で 500kHz のクロックとして構成可能
- 温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.6V±1.7% の基準電圧
- プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
- 調整可能なスロープ補償とソフトスタート
- 調整可能な入力イネーブルとパワーグッド出力による電源シーケンス
- 44 ピン PowerPAD™ HTSSOP パッケージ
- 宇宙用強化プラスチック:
- 管理されたベースライン
- Au ボンド・ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
- モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
- 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
- 長い製品ライフ・サイクル
- 長期にわたる製品変更通知
- 製品のトレーサビリティ
機能ダイアグラム