JAJSQZ5C June   2024  – April 2025 TPS7H6005-SEP , TPS7H6005-SP , TPS7H6015-SEP , TPS7H6015-SP , TPS7H6025-SEP , TPS7H6025-SP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. デバイスのオプション表
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 スイッチング特性
    7. 7.7 品質適合検査
    8. 7.8 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  入力電圧
      2. 8.3.2  リニアレギュレータ動作
      3. 8.3.3  ブートストラップ動作
        1. 8.3.3.1 ブートストラップ充電
        2. 8.3.3.2 ブートストラップ コンデンサ
        3. 8.3.3.3 ブートストラップ ダイオード
        4. 8.3.3.4 ブートストラップ抵抗
      4. 8.3.4  ハイサイドドライバスタートアップ
      5. 8.3.5  未入出力
      6. 8.3.6  デッド タイム
      7. 8.3.7  入力インターロック保護
      8. 8.3.8  低電圧誤動作防止とパワー グッド (PGOOD)
      9. 8.3.9  負の SW 電圧過渡
      10. 8.3.10 レベル シフタ
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 ブートストラップおよびバイパスコンデンサ
        2. 9.2.2.2 ブートストラップダイオード
        3. 9.2.2.3 BP5x オーバーシュートとアンダーシュート
        4. 9.2.2.4 ゲート抵抗
        5. 9.2.2.5 デッド タイム抵抗
        6. 9.2.2.6 ゲート ドライバの損失
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DCA|56
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ピン構成および機能

図 6-1 DCA パッケージ
56 ピン TSSOP
(上面図)
表 6-1 ピンの機能
ピンI/O(1)説明
番号名称
8BOOTIハイサイドリニアレギュレータの入力電源電圧。BOOT と ASW の間に外部ブートストラップ コンデンサが配置されています。外部ブートストラップダイオードのカソードをこのピンに接続します。絶対最大電気的定格を超えないように、BOOT と ASW の間にツェナーダイオードクランプが必要な場合があります。
9 ~ 13ASWハイサイドドライバ信号リターン。ASW (9) は、内部で PSW およびハイサイドサーマルパッドに接続されています。ASW (10-13) を外部で ASW に接続します。
16BSTO内部ブートストラップスイッチを活用するブートストラップ充電の場合、このピンはブートストラップダイオードのアノード接続点として機能します。外部のハイサイドブートストラップコンデンサは、VIN に印加される入力電圧、内部ブートストラップスイッチ、外部ブートストラップダイオードを使用して、このピンを介して充電できます。
17BP7LOローサイド 7V リニアレギュレータ出力。BP7L と AGND の間には少なくとも 1μF 容量が必要です。
18VINIゲートドライバ入力電圧電源。10 V ~ 14V の入力電圧範囲。このピンは、ローサイドのリニアレギュレータおよび内部ブートストラップスイッチへの入力として機能します。入力電圧から直接ブートストラップ充電を行う場合、VIN はブートストラップダイオードのアノード接続点としても機能します。
15、19、25AGNDローサイドドライバ信号リターン。AGND (15) および AGND (19) は、内部で PGND およびローサイドサーマルパッドに接続されています。AGND (25) を外部的に AGND に接続します。
20DHLIハイサイドからローサイドへのデッドタイム設定。PWM モードでは、DHL と AGND の間に抵抗によって、ハイサイドターンオフとローサイドターンオンの間のデッドタイムが設定されます。独立入力モード (IIM) では、DHL を使用してドライバの入力インターロック保護を設定します。DHL は、インターロックがイネーブルの状態で IIM の BP5L に接続されます。インターロックが無効の場合、IIM の場合、100kΩ と 220kΩ の間に値した抵抗を DHL と AGND の間に接続します。
21DLHIローサイドからハイサイドへのデッドタイム設定。PWM モードでは、DLH と AGND の間に抵抗によって、ローサイドターンオフとハイサイドターンオンの間のデッドタイムが設定されます。独立入力モード (IIM) では、DLH を使用してドライバの入力インターロック保護を設定します。インターロックがイネーブルの場合、100kΩ と220kΩ の間に値した抵抗を DLH と AGND の間に接続します。DLH は、インターロックを無効にして IIMのBP5L に接続されます。
22PGOODOパワーグッド ピン。いずれかのローサイド内部リニアレギュレータまたは VIN が低電圧誤動作防止に移行すると、Low にアサートされます。BP5L への 10kΩ プルアップ抵抗が必要です。
23EN_HIIイネーブル入力またはハイサイドドライバ制御入力。PWM モードでは、これをイネーブルピンとして使用します。独立入力モード (IIM) では、これがハイサイドドライバの制御入力として機能します。
24PWM_LIIPWM 入力またはローサイドドライバ制御入力。PWM モードでは、このピンをゲートドライバへの PWM 入力として使用します。独立入力モード (IIM) では、これがローサイドドライバの制御入力として機能します。
29–32、42PGNDローサイドの電源グランド。ローサイド パワー FET のソースに接続します。内部で AGND およびローサイドのサーマルパッドに接続されています。プリント基板レベルで AGND に接続します。
33 ~ 35BP5LOローサイド 5V リニアレギュレータ出力。BP5L と PGND の間には少なくとも 1μF 容量が必要です。
36 ~ 38LOHOローサイド ドライバのソース電流出力。短い低インダクタンスのパスを経由して、N チャネル MOSFET のゲートに接続します。LOH と GaN FET のゲートの間に抵抗を使用して、ターンオン速度を調整できます。
39 ~ 41RLOLOローサイドドライバのシンク電流出力。短い低インダクタンスのパスを経由して、N チャネル MOSFET のゲートに接続します。GaN FET のゲートと LOL の間に抵抗を接続して、ターンオフ速度を調整できます。
44 ~ 47PSWスイッチノード接続。ハイサイド パワー FET のソースに接続します。内部で ASW およびハイサイドサーマルパッドに接続されています。プリント基板レベルで ASW に接続します。
48 ~ 50BP5HOハイサイド ゲート CP レギュレータ出力。BP5H と PSW の間には少なくとも 1μF 容量が必要です。
51 ~ 53HOHOハイサイドドライバソース電流出力。短い低インダクタンスのパスを経由して、N チャネル MOSFET のゲートに接続します。HOH と GaN FET のゲートの間に抵抗を使用して、ターンオン速度を調整できます。
54 ~ 56HOLOハイサイドドライバのシンクの電流出力。短い低インダクタンスのパスを経由して、N チャネル MOSFET のゲートに接続します。GaN FET のゲートと HOL の間に抵抗を接続して、ターンオフ速度を調整できます。
1–7、14、26–28、43NC接続なし。これらのピンは内部では接続されていません。金属がフローティングにならず、電荷の蓄積を防ぐため、ピン 1 ~ 7 と 26 ~ 28 は未接続のままにするか、それぞれの基準電圧 (ASW または AGND)に接続することができます。ピン14および43の場合、沿面距離と空間距離の要件を満たすために、これらを未接続のままにすることを推奨します。最終的に、ピン 14 および 43 の接続は、設計時に選択された沿面距離および空間距離に関するガイドラインに従って、ユーザーの裁量に委ねられます。
PSWパッドハイサイドのサーマルパッド。内部でASW (9) およびPSWに接続されています。ASW ピンに接続する必要があります。
PGND パッドローサイドのサーマルパッド。AGND (15)、AGND (19)、PGNDに内部接続されています。AGND ピンに接続する必要があります。
I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力、— = その他