SLVSCE3A June 2014 – June 2014 TPS82740A , TPS82740B
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Device | Package
Type |
Package Drawing | Pins | SPQ | Reel
Diameter (mm) |
Reel
Width W1 (mm) |
A0
(mm) |
B0
(mm) |
K0
(mm) |
P1
(mm) |
W
(mm) |
Pin1
Quadrant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS82740ASIPR | uSIP | SIP | 9 | 3000 | 178 | 9.0 | 2.5 | 3.1 | 1.35 | 4.0 | 8.0 | Q2 |
TPS82740ASIPT | uSIP | SIP | 9 | 250 | 178 | 9.0 | 2.83 | 3.18 | 1.2 | 4.0 | 8.0 | Q2 |
TPS82740BSIPR | uSIP | SIP | 9 | 3000 | 178 | 9.0 | 2.5 | 3.1 | 1.35 | 4.0 | 8.0 | Q2 |
TPS82740BSIPT | uSIP | SIP | 9 | 250 | 178 | 9.0 | 2.83 | 3.18 | 1.2 | 4.0 | 8.0 | Q2 |
Device | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS82740ASIPR | uSIP | SIP | 9 | 3000 | 223 | 194 | 35 |
TPS82740ASIPT | uSIP | SIP | 9 | 250 | 223 | 194 | 35 |
TPS82740BSIPR | uSIP | SIP | 9 | 3000 | 223 | 194 | 35 |
TPS82740BSIPT | uSIP | SIP | 9 | 250 | 223 | 194 | 35 |