JAJSF89C March 2013 – December 2019 TPS84A20
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
over operating free-air temperature range (unless otherwise noted) | MIN | NOM | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|
PVIN | Input Switching Voltage | 2.95 | 17 | V | |
VIN | Input Bias Voltage | 4.5 | 17 | V | |
VOUT | Output Voltage | 0.6 | 5.5 | V | |
fSW | Switching Frequency | 200 | 1200 | kHz |