ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPS84A20

アクティブ

2.95V ~ 17V、10A、同期整流降圧、統合型電源ソリューション

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM843A22 アクティブ 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、12A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール Smaller solution size and higher efficiency

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 10 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Current Sharing, EMI Tested, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Remote Sense, Tracking Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 10 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Current Sharing, EMI Tested, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Remote Sense, Tracking Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
B3QFN (RVQ) 42 100 mm² 10 x 10
  • 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
  • 10mm×10mm×4.3mmのパッケージ
  • 最大 95% の効率
  • Eco-mode™/軽負荷時効率 (LLE)
  • 0.6V~5.5V の範囲で可変の広い出力電圧、リファレンス精度 1%
  • 並列動作によって大電流をサポート
  • オプションの分割電源レールにより最小 2.95V の入力電圧を使用可能
  • 可変スイッチング周波数 (200kHz~1.2MHz)
  • 外部クロックに同期
  • 位相差 180°のクロック信号を供給
  • 調整可能なスロー・スタート
  • 出力電圧のシーケンシングとトラッキング
  • パワー・グッド出力
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO) をプログラム可能
  • 過電流および過熱保護
  • プリバイアスされた出力へのスタートアップ
  • 動作温度範囲: -40°C~+85°C
  • 強化された熱特性: 13.3°C/W
  • EN55022 Class Bの放射規格に準拠
  • 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
  • 10mm×10mm×4.3mmのパッケージ
  • 最大 95% の効率
  • Eco-mode™/軽負荷時効率 (LLE)
  • 0.6V~5.5V の範囲で可変の広い出力電圧、リファレンス精度 1%
  • 並列動作によって大電流をサポート
  • オプションの分割電源レールにより最小 2.95V の入力電圧を使用可能
  • 可変スイッチング周波数 (200kHz~1.2MHz)
  • 外部クロックに同期
  • 位相差 180°のクロック信号を供給
  • 調整可能なスロー・スタート
  • 出力電圧のシーケンシングとトラッキング
  • パワー・グッド出力
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO) をプログラム可能
  • 過電流および過熱保護
  • プリバイアスされた出力へのスタートアップ
  • 動作温度範囲: -40°C~+85°C
  • 強化された熱特性: 13.3°C/W
  • EN55022 Class Bの放射規格に準拠

TPS84A20は、10AのDC/DCコンバータをパワーMOSFET、インダクタ、およびパッシブ部品とともに低プロファイルのQFNパッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。外付け部品は3個しか使用せず、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。

10mm × 10mm × 4.3mm の QFN パッケージは、プリント基板に簡単にハンダ付けでき、コンパクトなポイント・オブ・ロード (POL) 設計が可能です。13.3℃/Wの熱インピーダンスにより、95%を超える効率と優れた消費電力特性を実現します。TPS84A20は、ディスクリートPOL設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、幅広い範囲のICやシステムへの電力供給に理想的です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装および試験手法に対応した、堅牢で信頼性の高い電源ソリューションを実現できます。

TPS84A20は、10AのDC/DCコンバータをパワーMOSFET、インダクタ、およびパッシブ部品とともに低プロファイルのQFNパッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。外付け部品は3個しか使用せず、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。

10mm × 10mm × 4.3mm の QFN パッケージは、プリント基板に簡単にハンダ付けでき、コンパクトなポイント・オブ・ロード (POL) 設計が可能です。13.3℃/Wの熱インピーダンスにより、95%を超える効率と優れた消費電力特性を実現します。TPS84A20は、ディスクリートPOL設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、幅広い範囲のICやシステムへの電力供給に理想的です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装および試験手法に対応した、堅牢で信頼性の高い電源ソリューションを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LMZ31710 アクティブ 電流共有機能搭載、10 x 10 x 4.3mm QFN パッケージ封止、2.95V ~ 17V、10A、降圧パワー・モジュール Offers same functionality with current sharing.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS84A20 2.95V~17V入力、10A同期整流降圧の統合電源ソリューション データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 7月 2日
アプリケーション・ノート Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) 2020年 3月 5日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート TPS84A20 Parallel Operation 2013年 2月 21日
アプリケーション・ノート Powering TPS84k Devices from 3.3 V 2013年 1月 4日
その他の技術資料 TPS84k Integrated Power Modules Info Card (Rev. A) 2012年 8月 28日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
B3QFN (RVQ) 42 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ