TPS92200 は 1.5A の同期整流降圧 LED ドライバで、最大入力電圧は 30V です。TPS92200 は、ハイサイドとローサイドの NMOS スイッチを統合することで、超小型ソリューション・サイズで高電力密度と高効率を実現します。TPS92200 デバイスは、ピーク電流モード制御と完全な内部補償を採用しており、広範な動作条件にわたって高い過渡応答性能を実現します。
TPS92200 デバイスは、フレキシブルな調光方式をサポートしています。TPS92200D1 は、PWM とアナログの両方の調光モードを実装しています。PWM 調光モードでは、PWM のデューティ・サイクルに応じて LED が周期的にオンまたはオフになります。このデバイスのアナログ調光モードは、アナログ入力の電圧レベルに比例して内部基準電圧を 5%~100% の範囲で変化させることにより行われます。TPS92200D2 には、より深いアナログ調光が実装されており、このモードでは PWM 信号入力のデューティ・サイクルに比例して内部基準電圧を 1%~100% の範囲で変化させて調光します。
安全と保護のために、TPS92200 デバイスには、LED 開放、LED+ と GND の短絡、LED 短絡、センス抵抗開放と短絡、デバイス過熱保護など、完全な保護機能が実装されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS92200D1DDCR | SOT-23-THIN (6) | 1.60mm × 2.90mm |
TPS92200D2DDCR | SOT-23-THIN (6) | 1.60mm × 2.90mm |
TPS92200D1RXLR | VQFN-HR (6) | 1.50mm × 2.00mm |
TPS92200D2RXLR | VQFN-HR (6) | 1.50mm × 2.00mm |
Changes from Revision A (September 2021) to Revision B (January 2022)
PIN | TYPE(1) | DESCRIPTION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NAME | DDC NO. | RXL NO. | ||||
BOOT | 6 | 1 | O | A bootstrap capacitor is required between BOOT and SW. | ||
FB | 1 | 6 | I | LED current detection feedback | ||
GND | 3 | 4 | G | Power ground | ||
DIM | 2 | 5 | I | Dimming input. In PWM dimming mode, LED current is turned ON and OFF according to PWM duty cycle periodically (TPS92200D1). In analog dimming mode, the internal reference is proportional to the analog voltage on DIM pin (TPS92200D1) or the PWM duty input (TPS92200D2). | ||
SW | 5 | 2 | O | Switching node to external inductor | ||
VIN | 4 | 3 | P | Input supply voltage |