TPS92200

アクティブ

調光オプション搭載、4V ~ 30V の入力電圧、1.5A の出力電流、同期整流降圧 LED ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Input voltage type DC/DC Topology Buck, Inductive Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 30 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.5 Features Enable, Over Current Protection, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Buck, Inductive Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 30 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.5 Features Enable, Over Current Protection, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 VQFN-HR (RXL) 6 3 mm² 2 x 1.5
  • 4.5V~30V の広い入力電圧範囲
  • 150mΩ および 90mΩ のMOSFETを内蔵し、 1.5Aの連続出力電流に対応
  • 非常に低いシャットダウン電流:1µA
  • 負荷からの非常に低い出力放電電流:1µA
  • 1MHz のスイッチング周波数
  • 最大デューティ・サイクル:99%
  • 内部補償付きピーク電流モード
  • フレキシブルな調光オプション:
    • TPS92200D1:デジタル入力による PWM 調光およびアナログ入力によるアナログ調光
    • TPS92200D2:デジタル入力によるアナログ調光
  • 高精度できわめて低い FB 電圧:99mV±3mV
  • 包括的な保護機能を搭載:
    • LED 負荷開放保護
    • LED+ の GND への短絡保護、自動リトライ付き
    • LED + と LED- の短絡保護、自動リトライ付き
    • センス抵抗の開放保護と GND への短絡保護、自動リトライ付き
    • サーマル・シャットダウン保護、自動リトライ付き
  • SOT-23 (6) パッケージ
  • VQFN-HR (6) パッケージ
  • 4.5V~30V の広い入力電圧範囲
  • 150mΩ および 90mΩ のMOSFETを内蔵し、 1.5Aの連続出力電流に対応
  • 非常に低いシャットダウン電流:1µA
  • 負荷からの非常に低い出力放電電流:1µA
  • 1MHz のスイッチング周波数
  • 最大デューティ・サイクル:99%
  • 内部補償付きピーク電流モード
  • フレキシブルな調光オプション:
    • TPS92200D1:デジタル入力による PWM 調光およびアナログ入力によるアナログ調光
    • TPS92200D2:デジタル入力によるアナログ調光
  • 高精度できわめて低い FB 電圧:99mV±3mV
  • 包括的な保護機能を搭載:
    • LED 負荷開放保護
    • LED+ の GND への短絡保護、自動リトライ付き
    • LED + と LED- の短絡保護、自動リトライ付き
    • センス抵抗の開放保護と GND への短絡保護、自動リトライ付き
    • サーマル・シャットダウン保護、自動リトライ付き
  • SOT-23 (6) パッケージ
  • VQFN-HR (6) パッケージ

TPS92200 は 1.5A の同期整流降圧 LED ドライバで、最大入力電圧は 30V です。TPS92200 は、ハイサイドとローサイドの NMOS スイッチを統合することで、超小型ソリューション・サイズで高電力密度と高効率を実現します。TPS92200 デバイスは、ピーク電流モード制御と完全な内部補償を採用しており、広範な動作条件にわたって高い過渡応答性能を実現します。

TPS92200 デバイスは、フレキシブルな調光方式をサポートしています。TPS92200D1 は、PWM とアナログの両方の調光モードを実装しています。PWM 調光モードでは、PWM のデューティ・サイクルに応じて LED が周期的にオンまたはオフになります。このデバイスのアナログ調光モードは、アナログ入力の電圧レベルに比例して内部基準電圧を 5%~100% の範囲で変化させることにより行われます。TPS92200D2 には、より深いアナログ調光が実装されており、このモードでは PWM 信号入力のデューティ・サイクルに比例して内部基準電圧を 1%~100% の範囲で変化させて調光します。

安全と保護のために、TPS92200 デバイスには、LED 開放、LED+ と GND の短絡、LED 短絡、センス抵抗開放と短絡、デバイス過熱保護など、完全な保護機能が実装されています。

TPS92200 は 1.5A の同期整流降圧 LED ドライバで、最大入力電圧は 30V です。TPS92200 は、ハイサイドとローサイドの NMOS スイッチを統合することで、超小型ソリューション・サイズで高電力密度と高効率を実現します。TPS92200 デバイスは、ピーク電流モード制御と完全な内部補償を採用しており、広範な動作条件にわたって高い過渡応答性能を実現します。

TPS92200 デバイスは、フレキシブルな調光方式をサポートしています。TPS92200D1 は、PWM とアナログの両方の調光モードを実装しています。PWM 調光モードでは、PWM のデューティ・サイクルに応じて LED が周期的にオンまたはオフになります。このデバイスのアナログ調光モードは、アナログ入力の電圧レベルに比例して内部基準電圧を 5%~100% の範囲で変化させることにより行われます。TPS92200D2 には、より深いアナログ調光が実装されており、このモードでは PWM 信号入力のデューティ・サイクルに比例して内部基準電圧を 1%~100% の範囲で変化させて調光します。

安全と保護のために、TPS92200 デバイスには、LED 開放、LED+ と GND の短絡、LED 短絡、センス抵抗開放と短絡、デバイス過熱保護など、完全な保護機能が実装されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92200 入力電圧 4V~30V、出力電流 1.5A、同期整流降圧 LED ドライバ、フレキシブル調光オプション搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 3日
証明書 TPS92200D2RXLREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 2日
証明書 TPS92200D1RXLREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 1日
ユーザー・ガイド TPS92200EVM User's Guide PDF | HTML 2021年 12月 9日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日
アプリケーション・ノート Loop Response Considerations for Peak Current Mode Buck LED Driver Application 2020年 6月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92200EVM 30-V, 1.5-A Buck LED Driver Evaluation Module PDF | HTML 2018年 11月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS92200D1EVM — TPS92200D1 synchronous buck LED driver evaluation module

TPS92200D1EVM 評価基板 (EVM) は、大電流 LED ドライバ・アプリケーション向けに設計された同期整流降圧スイッチング・レギュレータである TPS92200D1 の動作と性能の評価に役立ちます。TPS92200D1 は 1.5A の同期整流降圧 LED ドライバであり、広い入力電圧範囲 (4V ~ 30V) を受け入れるほか、アナログ入力 (0.65V ~ 1.2V) によるアナログ・モード調光 (1% ~ 100%) と PWM モード調光 (100Hz ~ 2kHz) をサポートしています。  安全性を重視して、各種保護機能を実装済みです。LED (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS92200D2EVM — TPS92200D2 synchronous buck LED driver evaluation module

TPS92200D2EVM 評価基板 (EVM) は、大電流 LED ドライバ・アプリケーション向けに設計された同期整流降圧スイッチング・レギュレータである TPS92200D2 の動作と性能の評価に役立ちます。TPS92200D2 は 1.5A の同期整流降圧 LED ドライバであり、広い入力電圧範囲 (4V ~ 30V) を受け入れるほか、アナログ入力 (4V ~ 30V) によるアナログ・モード調光 (1% ~100%) と PWM モード調光 (20kHz ~ 200kHz) をサポートしています。  安全性を重視して、各種保護機能を実装済みです。LED (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-050042 — 1-s to 6-s, up to 1.5-A li-ion battery charger reference design with switching CC source

このリファレンス・デザインは、ミッドレベルからローエンドのロボット型掃除機向けのコスト最適化オンボード・バッテリ・チャージャ・ソリューションを紹介します。このソリューションは、1.5A の充電電流能力を小規模なレイアウト面積で実現し、±3% の充電電圧精度と ±3% の充電電流精度を達成しています。

このデザインは、定電流 (CC) および定電圧 (CV) 充電プロファイルへの安定的で滑らかなプリチャージを実現しており、4S2P リチウムイオン・バッテリ・パックを使用した評価が完了しています。

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian
VQFN-HR (RXL) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ