TPS92200D2EVM

TPS92200D2 synchronous buck LED driver evaluation module

TPS92200D2EVM

購入

概要

TPS92200D2EVM 評価基板 (EVM) は、大電流 LED ドライバ・アプリケーション向けに設計された同期整流降圧スイッチング・レギュレータである TPS92200D2 の動作と性能の評価に役立ちます。TPS92200D2 は 1.5A の同期整流降圧 LED ドライバであり、広い入力電圧範囲 (4V ~ 30V) を受け入れるほか、アナログ入力 (4V ~ 30V) によるアナログ・モード調光 (1% ~100%) と PWM モード調光 (20kHz ~ 200kHz) をサポートしています。  安全性を重視して、各種保護機能を実装済みです。LED の開路と短絡の保護機能、センス抵抗の開路と短絡の保護機能、デバイスの過熱保護機能。 過電流による破損から LED を保護するために、このドライバは過電流を検出した後、ヒカップ保護モードに移行します。

特長
  • 1.5A の連続出力電流に対応する、150mΩ および 90mΩ という 2 個の MOSFET
  • アナログ調光モードで 100mV の内部電圧リファレンスを使用
  • アナログ入力と PWM 入力で、最小 1% の高精度アナログ調光
  • LED の開路と短絡の保護
  • センス抵抗の開路と短絡の保護
照明 LED ドライバ
TPS92200 調光オプション搭載、4V ~ 30V の入力電圧、1.5A の出力電流、同期整流降圧 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92200D2EVM — TPS92200D2 同期整流降圧 LED ドライバの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92200EVM 30-V, 1.5-A Buck LED Driver Evaluation Module PDF | HTML 2018年 11月 28日
データシート TPS92200 入力電圧 4V~30V、出力電流 1.5A、同期整流降圧 LED ドライバ、フレキシブル調光オプション搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 3日
証明書 TPS92200D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 6月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ